Volver a la vista general

Guía de cables

Guía de cables con cables híbridos

Guía de cables con cables híbridos  

Guía de cables con cables híbridos

El caso más sencillo es la introducción de un cable por carcasa apilable. Con ayuda de un prensaestopas de ampliación M25 pueden conectarse cables con un diámetro de hasta 21 mm.

Guía de cables con cables separados

Guía de cables con cables separados  

Guía de cables con cables separados

Introducir varios cables con comodidad: los prensaestopas con dos perforaciones permiten la introducción por separado de cables finos de potencia y de 24 V en una carcasa apilable.

Guía de cables con cables opuestos

Guía de cables con cables opuestos  

Guía de cables con cables opuestos

Puede introducir con comodidad los cables con un diámetro grande en la carcasa con las dos entradas de cables. Ahora, por ejemplo, puede combinar el cable de potencia con el cable AS-Interface o el cable Profibus.


Volver a la vista general
Distribución de energía apilable