Controladores de velocidad y de parada

Controladores de velocidad y de parada

Movimientos bajo control

Los controladores de velocidad y de parada controlan las piezas giratorias y las desconectan en caso de emergencia de forma segura.

Regresar a Dispositivos de conmutación de seguridad

Categorías

Buscar en Controladores de velocidad y de parada

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las velocidades demasiado elevadas conllevan peligros para las personas y las máquinas. Con los controladores de velocidad y de parada PSRmotion de Phoenix Contact podrá desconectar de forma segura y rápida en caso de emergencia.

Sus ventajas

  • Uso flexible con tres estados de servicio seleccionables
  • Puesta en servicio rápida mediante la parametrización directamente en el equipo o con el software gratuito
  • Máxima compatibilidad gracias al control de movimientos con todos los tipos de sensores habituales
  • Máxima protección antimanipulación gracias a mecanismos de protección innovadores

Controlador de velocidad y de parada compacto

Controlador de velocidad y de parada PSRmotion  

Controlador de velocidad y de parada PSRmotion

Con el controlador de velocidad y de parada estrecho PSR-MM30 registrará la velocidad de las piezas móviles de la máquina y las desconectará de forma segura en caso de peligro. Además de la parada, se pueden controlar hasta tres modos operativos diferentes. Gracias al procedimiento de medición fiable, PSR-MM30 ofrece una alta disponibilidad de la instalación.

Gracias a la supervisión adicional de la puerta de protección integrada, el controlador de velocidad y de parada es compatible con los interruptores de seguridad PSRswitch.

 

Propiedades principales:

  • Construcción estrecha de 22,5 mm
  • Compatible con los encoders de seguridad modernos hasta SIL 3
  • Hasta SIL 3 y PL e
  • Registro de movimientos con el encoder o el detector de proximidad
  • Puesta en servicio con conexión USB
  • Salidas de relé forzadas
  • Salidas de aviso parametrizables
  • Monitorización en directo con el software PSRmotion

Monitorización en directo con el software

Software PSRmotion  

Software PSRmotion para el controlador de velocidad y de parada compacto

Con el software PSRmotion se puede poner en servicio, parametrizar y supervisar de forma cómoda el controlador de velocidad y de parada PSR-MM30.

En el servicio de medición en directo puede visualizar los movimientos registrados en su máquina.

Puede descargar el software para Windows de forma gratuita. La adaptación del software se realiza con una interfaz USB.

Control de parada muy compacto sin sensores adicionales

Controlador de parada sin sensores  

El controlador de parada muy compacto PSRmotion no requiere sensores adicionales

Con el controlador de parada PSRmotion estrecho se controla la parada de la máquina sin sensores adicionales y, p. ej., se acciona un dispositivo de bloqueo. Para detectar la parada se evalúa la tensión inducida en un devanado del motor.

PSRmotion resulta especialmente flexible gracias a las opciones de configuración adaptadas específicamente a las necesidades del usuario, para máquinas con o sin convertidor de frecuencia.

El controlador de parada muy compacto permite un ahorro de hasta el 70 % de espacio. Por eso, resulta muy adecuado para aplicaciones de renovación.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

Descargas

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar