Bloques de distribución, bornes de caja y bornes Europa

Bloques de distribución, bornes de caja y bornes Europa

Sencillamente confortable

Pelar, insertar y listo: así de fácil se usan los bornes de caja.

Regresar a Material de instalación y montaje

Categorías

Buscar en Bloques de distribución, bornes de caja y bornes Europa

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los bloques de distribución con tecnología de conexión push-in y por tornillo se suministran listos para conectar en distintos números de polos, tipos de montaje y colores. Los bornes de caja y Europa son componentes de cualquier instalación de edificios. Nosotros le suministramos bornes de caja en carcasas transparentes y con conexión push-in. En los bornes Europa puede seleccionar distintas versiones para cables rígidos y flexibles.

Sus ventajas

  • Bloques listos para usar con un rápido montaje sin puenteo manual, ahorrando hasta un 80% de tiempo
  • Diseño flexible en su aplicación mediante distintas opciones de montaje: montaje sobre carril, montaje directo o adhesión
  • Ahorro de espacio de hasta el 50 % en carril gracias al montaje transversal
  • Bajas fuerzas de inserción y altas fuerzas de extracción gracias a un mecanismo de resorte inteligente
  • Control óptico gracias a la carcasa transparente para bornes de caja
  • Medición en estado montado mediante aberturas de prueba integradas
  • Conexión segura – gracias a la protección de hilos constructiva

Bloques de distribución push-in listos para usar: ¡desembalar, conectar y listo!

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar  

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar

Bloques listos para la conexión que permiten un rápido montaje sin puenteo manual, ahorrando hasta un 80% de tiempo. Los bloques de distribución y de alimentación con 6, 12 y 18 puntos de embornaje están disponibles para una instalación intuitiva y segura en once colores.

Sin herramientas en los espacios más reducidos

Bornes de caja y bornes Europa de Phoenix Contact  

Bornes de caja y bornes Europa de Phoenix Contact

Lo hacen casi solos: nuestros bornes de caja se cablean con facilidad y ahorro de espacio.

Cableado seguro
Los bornes de caja compactos de Phoenix Contact poseen una carcasa transparente para el control óptico. Con ello aumentan la seguridad del cableado.

Fácil introducción de cables
Los bornes Europa puede utilizarlos para cables rígidos y flexibles de hasta 25 mm2. La parte activa prismática garantiza una introducción de cables sencilla. De este modo, también puede establecerse el contacto de cables sin puntera de manera segura.

Microdistribuidores de potencial MPI

Bornes de caja en formato miniatura con tecnología de conexión push-in.  

Bornes de caja en formato miniatura con tecnología de conexión push-in.

Con los microbornes de caja podrá distribuir sus potenciales en subdistribuciones y cajas de derivación en los espacios más reducidos. Los bloques de distribución se han desarrollado especialmente para los requisitos en la instalación en edificios.

  • Diseñados según la norma DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Conexión con ahorro de tiempo de conductores pretratados y rígidos mediante la técnica de inserción directa sin herramientas
  • Conexión cómoda gracias a un 50 % menos de fuerzas de inserción
  • Cableado y manejo seguros a través de pestillos de accionamiento de distinto color
  • Posibilidades de prueba para todas las puntas de prueba usuales
  • Conexión de todos los tipos de conductor y secciones de 0,14 mm² a 1,5 mm²