Módulos de protección de un nivel

Módulos de protección de un nivel

Protección para los cables largos

Proteja los cables especialmente largos del campo por separado.

Regresar a Protección contra sobretensiones para la técnica MCR

Categorías

Buscar en Módulos de protección de un nivel

Mostrar todos los productos de esta categoría

Cuanto más largo sea el cable que se haya colocado en el campo, este será más susceptible a acoplamientos de sobretensión, p. ej. debido a descargas de rayo. Es por ello que tiene que proteger estos cables por separado con módulos de protección de un nivel en la entrada de los edificios o en los distribuidores intermedios.

Sus ventajas

  • Instalación que ahorra espacio con los módulos de protección más estrechos
  • Uso versátil: construcciones y tecnologías de conexión adaptadas a las aplicaciones
  • Se dispone de módulos de protección para protección gruesa, media y fina

Módulos de protección de un nivel

TERMITRAB complete con interruptor de protección de un nivel  

TERMITRAB complete con interruptor de protección de un nivel

Lo ideal es que el concepto de protección contra sobretensiones tenga varios niveles. Esto significa una disposición optimizada de componentes de reacción rápida como los diodos supresores y módulos de protección de alto rendimiento como descargadores de gas. Los varistores cierran los huecos que aparecen entre estos dos niveles de protección. Estos reaccionan más lentamente que los diodos pero tienen una mayor capacidad de derivación.

Los módulos de protección de un nivel están equipados solo con un componente. Son adecuados, por ejemplo, para proteger adicionalmente cables largos del campo, en las entradas de edificios o en la transición de las diferentes zonas de protección. Los módulos de protección de un nivel con protección de tensión longitudinal protegen contra sobretensiones entre los diferentes conductores de señales. Las variantes con protección de tensión cruzada aseguran la protección de un conductor y de tierra o ground.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la técnica MCR

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar