Luces de señalización y tecnologías de visualización

Señalización y visualización

Informaciones siempre a la vista

Desde el LED de estado en el armario de control hasta la interfaz hombre-máquina (Human Machine Interface). Manténgase siempre informado con nuestras luces de señalización.

Regresar a Monitorización industrial

Categorías

  • Columnas de señalización
    Columnas de señalización

    Señalización óptica, acústica e inalámbrica de los estados de la máquina e instalación.

  • HMI
    HMI

    Gran variedad de equipos –móviles o fijos– para operar y monitorizar máquinas e instalaciones.

  • Indicaciones de procesos y equipos de campo
    Indicaciones de procesos y equipos de campo

    Registrar temperaturas directamente en el campo, supervisar valores de procesos, visualizar y controlar con indicaciones de procesos y equipos de campo.

Buscar en Señalización y visualización

Mostrar todos los productos de esta categoría

No importa qué información desee que se visualice o qué estado debe señalizarse y aquí encontrará la solución adecuada para la iluminación de máquinas industriales con la probada calidad de Phoenix Contact.

Sus ventajas con nuestras luces de señalización

  • Soluciones a medida con luces de señalización y sistemas de visualización flexibles con una estructura parcialmente modular
  • Minimizar el tiempo de parada mediante una rápida reacción frente a averías
  • Aumentar la disponibilidad de la instalación, al detectar fallos a tiempo y evitar paradas
  • El dispositivo adecuado para cada tarea gracias a la amplia gama de productos para la iluminación de máquinas industriales en la calidad industrial probada

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400