Columnas de señalización

Alta disponibilidad mediante señalización inequívoca

Alta disponibilidad mediante señalización inequívoca

Las columnas de señalización emiten una alarma en caso de fallo con señales ópticas y acústicas.

Regresar a Iluminación y señalización

Categorías

  • Elementos ópticos
    Elementos ópticos

    Elementos ópticos para la indicación con colores de estados de la máquina e instalaciones.

  • Lista de productos accesorios
    Accesorios

    Accesorios para la instalación y la operación de columnas de señalización como placas de inscripción, bombillas y prensaestopas.

Buscar en Columnas de señalización

Mostrar todos los productos de esta categoría

Aumente la disponibilidad de sus máquinas e instalaciones. Con las columnas de señalización modulares de Phoenix Contact podrá señalizar de forma inequívoca estados de su máquina e instalación. Puede elegir entre señalización óptica y acústica. Además, también puede transferir las señales de forma inalámbrica a un PC.

Sus ventajas

  • Incremento de la disponibilidad de la máquina e instalación mediante mensaje de estado inequívoco
  • La señal correcta para cada caso gracias a la gran variedad de señales
  • Bajos costes de instalación gracias a la construcción sin herramientas y a distintas posibilidades de montaje
  • Rápida instalación de las columnas de señalización gracias a la estructura modular
  • Fiable en entornos industriales adversos gracias al elevado grado de protección

Montaje sencillo y rápido

Montaje sin herramientas con cierre de bayoneta  

Montaje sin herramientas con cierre de bayoneta

Las columnas de señalización se pueden montar o ampliar en pocos segundos y sin herramientas. Solo tiene que insertar los elementos de señalización elegidos uno sobre el otro: girando el cierre de bayoneta se establece tanto la conexión mecánica como la eléctrica.

El cable se conecta al elemento de señalización inferior, el elemento de conexión.

Una columna de señalización puede contener hasta cinco elementos de señalización de libre combinación. En este caso, también se puede montar un elemento acústico.