Luces de señalización para aplicaciones marítimas

Luces de señalización para el transporte fluvial y marítimo

Luces de señalización para vías navegables

Utilice las robustas luces de señalización LED, adaptadas a medida de los requisitos de aplicaciones marítimas.

Regresar a Iluminación y señalización

Categorías

Buscar en Luces de señalización para aplicaciones marítimas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con las luces de señalización LED y la tecnología de control de Phoenix Contact podrá diseñar instalaciones de señalización fiables y eficientes energéticamente para el uso marítimo, p. ej. para esclusas, puentes o puertos. Gracias a la conexión de bus se produce una integración sin problemas de los proyectores de señales en su red y su entorno de automatización.   

Sus ventajas

  • Diagnóstico rápido y seguridad de los datos a largo plazo mediante la conexión a la red con protocolos estándar
  • Puesta en servicio segura y fácil mantenimiento gracias a funciones de software preinstaladas para tareas de señalización
  • Gran duración gracias a la económica tecnología LED y una carcasa de aluminio robusta

Luces de señalización para el transporte marítimo

Esclusa fluvial con luces de señalización  

Las luces de señalización LED de Phoenix Contact son rentables y especialmente robustas

Las luces de señalización para el transporte marítimo se han diseñado para el uso en instalaciones de señalización luminosa y de esclusa. El uso de funciones de control autónomas garantiza además una elevada disponibilidad del dispositivo de señalización.

Una de las ventajas más destacadas de las luces de señalización es la comunicación de bus de campo integrada. Mediante un sistema de control modular la luz puede responder para p. ej. regular la intensidad de luz de los LEDs o definir el comportamiento en caso de interrupción de la conexión. Mediante una red PROFINET la luz puede conectarse al puesto de control de la esclusa, donde los usuarios pueden acceder a múltiples informaciones de diagnóstico y estado.

Para las funciones de control de las luces de señalización se utilizan exclusivamente componentes que cumplen el estándar industrial.

Luces de señalización para el transporte marítimo

Gran esclusa marítima con luces de señalización  

Las luces de señalización para esclusas marítimas grandes se someten a elevados requisitos en cuanto a disponibilidad

Para grandes esclusas marítimas, la disponibilidad de los sistemas de señalización tiene la máxima prioridad. Las luces de señalización para el transporte por mar tienen en cuenta este requisito del cliente mediante una redundancia aplicada de forma consecuente tanto en la fuente de alimentación como en el bus de comunicación.

La carcasa especialmente robusta apta para el agua de mar y la tecnología de conexión de construcción maciza se han diseñado para el uso en entornos exigentes.

Mediante el bus de comunicación industrial pueden leerse mensajes de alarma y estado con marca de tiempo y transferirse a sistemas de control y bases de datos. Para ello, se ofrecen estándares de comunicación industriales que permiten una construcción sencilla de soluciones de automatización integradoras.

Automatización completa

Las luces de señalización de Phoenix Contact son parte integral de una solución global y ponen a disposición informaciones de estado y mensajes de alarma por toda la red.

Los sistemas de señalización de Phoenix Contact soportan las interfaces de comunicación industriales usuales. Mediante sistemas de bus y conexiones discretas pueden integrarse fácilmente en soluciones existentes y conceptos de automatización de orden superior.

Phoenix Contact ofrece los productos adecuados para poder implementar también requisitos complejos de forma personalizada: empezando por las líneas de sistemas de control mediante interfaces de bus pasando por la tecnología de telecontrol y protección contra sobretensiones hasta un concepto de seguridad para considerar los requisitos de la directiva de maquinaria.

Topología de una solución de automatización para la señalización de esclusas  

Señalización de esclusas automatizada con tecnología de Phoenix Contact