Conectores para señales

Conectores para señales de Phoenix Contact

Soluciones universales

La diversidad única de tamaños y construcciones de caja permite soluciones universales para el lado del dispositivo y del cable.

Regresar a Conectores circulares

Categorías

Buscar en Conectores para señales

Mostrar todos los productos de esta categoría

Producimos conectores circulares para aplicaciones de señales y sensores/actuadores industriales en todo tipo de construcciones. Para ello, para la conexión de cables se ofrecen tecnologías de conexión de engaste, por soldadura o unión por soldadura.

Sus ventajas

  • Diversidad única de construcciones de caja de M5 a M23
  • Flexibilidad mediante números de polos distintos de 3 a 19 polos
  • Cableado simplificado mediante construcciones recubiertas por extrusión de plástico

Conectores para señales M5 a M12

Conectores para señales en M5 a M12  

Conectores para señales M5 a M12

A partir de los múltiples requisitos que se exigen a la tecnología de conexión de dispositivos de sensores/actuadores en el entorno industrial, ha surgido un amplio programa de conectores de montaje incorporado M5, M8 y M12 así como pasamuros. Los desarrollos confeccionables y específicos del cliente permiten una adaptación óptima a conceptos de dispositivos individuales.

  • de 3 a 17 polos
  • Codificación A, B o D

 

Conectores para señales M17 y M23

Conectores para señales M17 y M23  

Conectores para señales M17 y M23

Los conectores circulares de los tamaños M17 y M23 cubren una gran variedad de aplicaciones para aplicaciones de señales industriales. Estos también incluyen requisitos relacionados con la estanqueidad, la resistencia a vibraciones y el blindaje EMC. Los conectores circulares se amplían con un completo programa de construcciones recubiertas por extrusión con plástico.

  • de 6 a 19 polos
  • Todas las cajas pueden equiparse con contactos macho o hembra

 

Conectores para señales de 7/8“

Conectores para señales de 7/8“  

Conectores para señales de 7/8“

Para los requisitos del mercado americano, se ofrecen conectores circulares en construcción de pulgadas. La gama de productos incluye, además de conectores confeccionables con conexión por tornillo, conectores de montaje incorporado con hilos o para el montaje directo en la placa de circuito impreso.

  • de 3 a 5 polos

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores enchufables circulares M17-M58

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar