Amplificadores de separación con conexión de bus y de red

Amplificadores de separación con conexión de bus y de red

Separación segura del campo a la red

Combine las ventajas de la separación galvánica segura con las de la comunicación digital.

Regresar a Amplificadores de separación

Categorías

Buscar en Amplificadores de separación con conexión de bus y de red

Mostrar todos los productos de esta categoría

En un ancho de construcción inferior a 50 mm podrá transmitir a discreción hasta ocho señales de campo con separación galvánica en redes industriales y así ahorrar tarjetas de entrada específicas de señales. Simultáneamente, se beneficiará de la separación galvánica universal hasta en la CPU, incluso entre los canales individuales.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio: integración de red de amplificadores de separación combinables a discreción mediante pasarelas de enlace compactas
  • Transmisión de señales sin fallos hasta la CPU gracias a la separación galvánica segura, también entre los distintos canales
  • Ahorro de costes y espacio en el nivel de control, puesto que se suprimen las tarjetas de entrada específicas de señales
  • Agrupación rápida y sin errores de las señales mediante pasarelas de enlace fácilmente enchufables
  • Perfecto para la migración de su instalación: elevada compatibilidad con el sistema de control mediante una conexión de red flexible
  • Fácil puesta en servicio y mantenimiento: medir señales de corriente sin interrumpir el funcionamiento o leerlas mediante NFC en el smartphone
  • Rápida parametrización mediante conmutador de codificación giratorio, software o la app MINI Analog Pro

Ahorro de tarjetas de entrada con plena variedad de señales

Combinación de amplificadores de separación modular con pasarelas de enlace enchufables  

Combinación de amplificadores de separación modular con pasarelas de enlace enchufables

Con las pasarelas de enlace fácilmente enchufables podrá integrar con ahorro de espacio cualquier amplificador de separación MINI Analog Pro con la salida de corriente o digital en su red. Para ello, no precisa tarjetas de entrada específicas de señales.

Las pasarelas de enlace MINI Analog Pro para la conexión de bus y de red están disponibles para los siguientes protocolos:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

La solución flexible para la migración de su instalación

Compatible con cualquier sistema de control mediante una conexión flexible a la red  

Compatibilidad del sistema de control mediante una conexión flexible a la red

El cambio a una generación de sistemas de control moderna conlleva en algunos casos riesgos considerables y retos para el funcionamiento de la instalación. Los amplificadores de separación con conexión de bus y de red le apoyan a la perfección al realizar la migración y ampliación de su instalación. Mediante la agrupación rápida y sin fallos de las señales en un cable de red seguirá siendo flexible y compatible con prácticamente cualquier sistema de control.
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
Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar