Toma de corriente e interfaces de servicio

Toma de corriente e interfaces de servicio

Mantenimiento fiable

Nuestra gama de productos es muy variada: encontrará el hardware adecuado para mantenimiento, servicio y diagnóstico.

Regresar a Material de instalación y montaje

Categorías

Buscar en Toma de corriente e interfaces de servicio

Mostrar todos los productos de esta categoría

Máxima flexibilidad para distintas aplicaciones: utilice la interfaz de servicio de Phoenix Contact en armarios de control, componentes de infraestructura y dispositivos en entornos industriales adversos.

Sus ventajas

  • Robustos y resistentes a las temperaturas gracias a construcciones con el índice de protección IP65
  • Ahorro de espacio gracias a su construcción modular
  • Amplia gama de productos: gran selección de insertos para datos y tomas de corriente
  • Transmisión fiable de señales – apantallamiento de 360° en entornos con carga electromagnética

Múltiples posibilidades de conexión

Placa frontal de datos con insertos para tomas de corriente, USB y RJ45  

Placa frontal de datos con insertos para tomas de corriente, USB y RJ45

Ahora, el mantenimiento, el servicio y el diagnóstico le resultarán todavía más fáciles con las interfaces de servicio. Los robustos marcos empotrados en el índice de protección IP65 permiten su aplicación en entornos industriales adversos. Las placas frontales para datos ofrecen múltiples posibilidades de conexión en el mínimo espacio, ya que permiten la combinación de distintos insertos de contactos a su discreción.

Encontrará interfaces de servicio con los insertos siguientes:

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • Tomas de corriente
  • Acoplamiento SCRJ

Tomas de corriente para armarios de control de uso universal

Tomas de corriente para armarios de control  

Tomas de corriente para armarios de control para requisitos internacionales

Las tomas de corriente para armarios de control EO se pueden emplear con once geometrías diferentes de conectores a nivel internacional en la construcción de armarios de control e instalaciones. Las opciones de uso se amplían con funciones adicionales como indicadores LED, fusibles, interruptores o interruptores de protección.

Las tomas de corriente se pueden cablear con tecnología de conexión push-in o por tornillo. El montaje de las tomas de corriente también se efectúa de forma flexible: se pueden encajar en un carril o efectuar un montaje por tornillo o adhesivo. Además, combinándose con la placa adaptadora, las tomas de corriente se pueden incorporar en las interfaces de servicio.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar