Cableado de sensores/actuadores

Fiabilidad en el campo

Fiabilidad en el campo

Conecte de forma rápida y segura sus sensores y actuadores en el campo. Le proporcionamos programas de producto universales para un cableado de campo pasivo.

Regresar a Productos

Categorías

Buscar en Cableado de sensores/actuadores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Garantice el buen funcionamiento de sus instalaciones: con una gama completa de productos y soluciones para la conexión de sensores y actuadores.

Sus ventajas

  • Sencillos y seguros: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Flexibilidad gracias a un completo programa en los tamaños M5 a M12
  • Ahorre tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON o la confección mediante conexión rápida
  • Ahorro de espacio con conectores de muchos polos
  • Comodidad: mayor disponibilidad de la máquina mediante un diagnóstico rápido y sencillo

Coste reducido

Con las cajas de distribuidores y los distribuidores M12 podrá cablear muchos componentes de campo rápida y claramente  

Distribución de señales sencilla en el campo

Con el cableado para sensores/actuadores ahorrará tiempo y costes en comparación con el costoso cableado individual en el campo. Las interfaces estandarizadas permiten una instalación cómoda y rápida sin esfuerzo mecánico.

 

Variedad única

Variedad única  

Disponemos de todos los números de polos y codificaciones en una cara enchufable estándar

Los conectores M8 y M12 se han consolidado como estándar en la industria. Nuestra gama de productos para señales, datos y alimentación amplía el campo de aplicación y es única en el mercado por su variedad. Utilice las ventajas y apueste por Phoenix Contact como líder de mercado en el sector de la tecnología de conexión.

Sus ventajas

  • Todo en una construcción compacta: desde la transmisión segura y rápida de datos pasando por la transmisión de señales con un gran número de polos hasta el cableado innovador de potencia M12
  • Cableado directo para todas las interfaces desde el nivel de campo hasta el equipo
  • Utilización fiable mediante construcciones robustas y materiales de alta calidad en el índice de protección IP65/67

Cableado para aplicaciones especiales

Programas de cableado para aplicaciones especiales  

Programas de cableado para aplicaciones especiales

Phoenix Contact ofrece series de productos especialmente apropiadas para cumplir los requisitos que superen las especificaciones clásicas del entorno industrial.

Nuestros programas especiales son adecuados para:

  • la zona en contacto con el producto y la zona de salpicadura en la industria alimentaria
  • aplicaciones al aire libre como máquinas de construcción
  • aplicaciones en transformador para ferrocarril con requisitos especiales antiincendios y en lo que se refiere a las vibraciones
  • el uso de robots y cadenas de arrastre
  • aplicaciones de potencia, también en sectores sensibles en cuanto al espacio

 

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar