Volver a la vista general

Bloqueo rápido SPEEDCON

SPEEDCON: aplicación compatible

Los bloqueos rápidos SPEEDCON de Phoenix Contact son compatibles  

Los bloqueos rápidos SPEEDCON de Phoenix Contact son compatibles

El bloqueo rápido SPEEDCON funciona según el principio
Plug & Turn.

El bloqueo rápido SPEEDCON de Phoenix Contact es compatible al 100 % con todos los conectores enchufables M12 . Es decir, no es necesario que cambie sus costumbres.

Regresar arriba

SPEEDCON: rapidez en el montaje

Los bloqueos rápidos SPEEDCON de Phoenix Contact se montan en un instante  

Los bloqueos rápidos SPEEDCON de Phoenix Contact se montan en un instante

Con solo medio giro: con el bloqueo rápido M12 SPEEDCON de Phoenix Contact conseguirá la conexión enchufable óptima.

Reducirá su tiempo de montaje en un 90 %.

Regresar arriba

SPEEDCON: funcionamiento seguro

No lo dude: SPEEDCON de Phoenix Contact reúne todas las características eléctricas y mecánicas de la conexión enchufable clásica M12 así como las normas y requisitos habituales, por ejemplo:

  • esquema de polos, exigencia y ensayo según IEC 61076-2-101
  • grado de protección IP65/67/69k según EN 60529
  • Carga por vibraciones y choques según IEC 60512-6d
El bloqueo rápido SPEEDCON de Phoenix Contact es seguro en el servicio  

El bloqueo rápido SPEEDCON de Phoenix Contact es seguro en el servicio

Regresar arriba

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar