Volver a la vista general

Soluciones específicas para el cliente

Materiales configurables

Cableado para sensores/actuadores de Phoenix Contact: materiales configurables  

Configure su calidad y longitud de cable individual

Además de nuestros cables de PUR y PVC disponibles de forma estándar con longitudes de cable fijas, también le ofrecemos una opción de pedido flexible. Configure su variante a la medida exacta de sus necesidades.

En cuanto a los materiales configurables solo tiene que elegir la calidad y la longitud de cable deseadas directamente en el artículo. A continuación, recibirá una clave de pedido inequívoca que puede utilizar para su pedido.

Sus ventajas:
- longitudes de cable variables de 0,2 a 40 m
- sin bucles de cable innecesarios en su instalación
- amplia selección de tipos de cable y conectores

 

Variantes específicas para el cliente

Soluciones a medida para el cableado de sensores/actuadores de Phoenix Contact  

Soluciones a medida

Sus aplicaciones especiales necesitan, sin duda, soluciones especiales.

El centro de asistencia técnica para conectores industriales de Phoenix Contact se adapta a sus requisitos, desde una pequeña adaptación hasta el nuevo desarrollo completo.

Confíe en nosotros: paso a paso desarrollamos conjuntamente su solución de cableado personalizada. Con nuestros amplios conocimientos especializados sobre tecnología y productos transformamos sus deseos en pocos días en un producto a medida.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores