Bornes para sensores/actuadores

Ahorro en espacio y tiempo

Ahorro en espacio y tiempo

Cablee sensores y actuadores completos con un solo borne.

Regresar a Conexión por tornillo

Categorías

Buscar en Bornes para sensores/actuadores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Gracias a su forma compacta, los bornes para sensores/actuadores son óptimos para el cableado de modernos sistemas de control para maquinaria. Estos bornes de contorno idéntico se pueden puentear totalmente con el sistema de puenteado por tornillo y le ofrecen la máxima flexibilidad.

Sus ventajas

  • Gran diversidad de productos con variantes de función PE o indicadores luminosos
  • Perfecto control de las conexiones de señales gracias a las múltiples posibilidades de marcado
  • Ampliabilidad modular hasta un máximo de 50 polos, gracias a módulos de alimentación de contorno idéntico

Reduzca el gasto de cableado

Bornes para sensores/actuadores  

Cableado de sensores y actuadores ahorrando espacio

Reduzca la cantidad de cables utilizados, elija los bornes para sensores/actuadores de Phoenix Contact. Puede conectar sensores y actuadores de 3 o 4 hilos. Con los puentes distribuirá el potencial positivo/negativo y reducirá considerablemente el gasto de cableado.

Junto a los bornes estándar ofrecemos también variantes con indicadores luminosos.