Control de segmentos para instalaciones fotovoltaicas

Control de segmentos para instalaciones fotovoltaicas

Monitorizar y controlar de forma eficiente

Combinaciones de equipos de conmutación para un registro de datos de funcionamiento continuo en instalaciones fotovoltaicas grandes.

Regresar a Gestión de instalaciones fotovoltaicas

Categorías

Buscar en Control de segmentos para instalaciones fotovoltaicas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con herramientas de automatización y visualización inteligentes podrá registrar continuamente datos de la instalación exterior y evaluarlos. Además, puede realizar un mantenimiento remoto de las instalaciones exteriores mediante redes públicas.

Sus ventajas

  • Costes de ingeniería y servicio bajos gracias a soluciones de automatización inteligentes
  • Transmisión de datos estandarizada según SunSpec® o IEC 61850
  • Ingeniería rápida gracias a los bloques de función específicos
  • Redes redundantes y con ello seguras contra fallos

Monitorizar y controlar

Un servicio rentable de instalaciones grandes fotovoltaicas requiere una monitorización y un control continuos en el nivel del segmento. La combinación de equipos de conmutación Array Control de Phoenix Contact se encarga de la monitorización y del control. Array Control registra todos los datos relevantes sobre la potencia actual de los arrays, las condiciones ambientales y el estado del inversor. Estos datos se transfieren a un sistema SCADA de orden superior en la sala de control central.

Topología del control de segmentos  

Array Control: para un servicio eficiente de instalaciones grandes fotovoltaicas