Servicios de seguridad

Servicios de seguridad

Apoyo práctico

Asesoramiento individual en la protección de redes industriales.

Regresar a Ciberseguridad

Categorías

Buscar en Servicios de seguridad

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con nosotros, no hará falta ser un experto en seguridad: le prestaremos nuestro apoyo cuando lo necesite para mejorar la seguridad de su red, desde un asesoramiento conceptual hasta la puesta en servicio y la capacitación de sus empleados.

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo mediante la transferencia de los requisitos de seguridad a Phoenix Contact
  • Seguridad de instalaciones óptima mediante amplios conocimientos sobre tecnología y producto
  • Seguridad jurídica demostrable gracias a documentación continua

Puesta en servicio de dispositivos de seguridad mGuard

Configuración in situ de un mGuard  

Configuración y puesta en servicio in situ

Le apoyamos de forma individual durante la configuración y la puesta en servicio de sus equipos mGuard. Y todo ello, tanto por teléfono como in situ. Para hacerlo, necesitamos sus equipos mGuard, los requisitos personales de configuración, así como un acceso adecuado a la red, dado el caso.

Puesta en servicio y capacitación sobre el software de gestión mGuard

Software mGuard Device Manager  

mGuard Device Manager: software para la administración centralizada de todos los ajustes mGuard

En estrecha relación con los requisitos personales y conectados al sistema del cliente, le instalaremos y configuraremos el software de gestión mGuard Device Manager. Finalmente, capacitaremos a hasta tres de sus empleados en la administración, el funcionamiento y el uso del sistema.

Lo que necesitamos que nos aporte:

  • Los equipos mGuard correspondientes
  • La licencia de software
  • Una conexión de red
  • Un responsable con algo de experiencia en el uso de dispositivos de seguridad mGuard

Talleres de evaluación y conceptuales

Relacionado con los temas de seguridad de red y mantenimiento remoto seguro le ofrecemos un asesoramiento profesional y opciones para una demostración práctica. Estamos a su disposición tanto por teléfono, por correo electrónico, como personalmente in situ:

  • Seguridad de red:
    Después de una introducción en los posibles usos del sistema de cortafuegos mGuard se eligen los sistemas a asegurar y se analizan a lo largo de 1-2 semanas en cuanto a las conexiones generadas en red. Finalmente debatimos estos resultados con el cliente y de aquí se deriva la referencia de cortafuegos adecuada. Más tarde, ésta se incorpora en dos equipos mGuard prestados y se activa para poder llevar a cabo una prueba y proceder a evaluarla.
  • Mantenimiento remoto seguro:
    Para empezar, recibirá un asesoramiento conceptual para el mantenimiento remoto seguro de máquinas e instalaciones a través de los equipos mGuard. A continuación, acordamos junto con el cliente los sistemas a conectar y los puestos de trabajo de asistencia técnica, así como las aplicaciones utilizadas para el mantenimiento remoto. Para la implementación práctica se dispone de incluso cuatro equipos de prueba mGuard, así como una versión de prueba del mGuard Device Manager. Nosotros nos encargamos de configurar y poner los equipos en servicio. Después de la correspondiente capacitación, se lleva a cabo una prueba y una evaluación en común.

Implementación práctica de una infraestructura de mantenimiento remoto

Mantenimiento remoto seguro con mGuard  

Estructura de un concepto de mantenimiento remoto seguro

Partiendo de un concepto básico (p. ej. del taller de evaluación y conceptual "Mantenimiento remoto seguro") elaboramos junto con el cliente una implementación práctica detalladamente. El concepto de mantenimiento remoto se completa y se monta la correspondiente infraestructura en su empresa. Esto incluye la instalación, configuración, puesta en servicio, capacitación y documentación de dispositivos de seguridad y software mGuard.


Más información sobre los modos de funcionamiento mGuard