Routers de seguridad y cortafuegos

Dispositivo de seguridad para carril y slot PCI

Formato flexible

Dispositivos de seguridad para distintas aplicaciones.

Regresar a Ciberseguridad

Categorías

Buscar en Routers de seguridad y cortafuegos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los dispositivos de seguridad mGuard resultan excepcionalmente adecuados para la seguridad descentralizada y el mantenimiento remoto seguro de celdas de producción o máquinas individuales. Gracias a la gran variedad de diferentes construcciones, disponemos del producto adecuado para cada aplicación.

Sus ventajas

  • Máximo nivel de seguridad mediante funciones de seguridad especialmente adaptadas a las aplicaciones industriales
  • Configuración sencilla y rápida gracias a una interfaz de web y a una memoria opcional de configuración en tarjeta SD
  • Numerosas posibilidades de aplicación gracias a la construcción optimizada para entornos industriales

Equipos para carril

Router de seguridad mGuard en el armario de control  

Dispositivos de seguridad mGuard para el carril

FL MGUARD RS2000:  Los routers de seguridad constan de un sencillo cortafuegos de "​2 clics" y hasta dos túneles VPN paralelos de cifrado IPsec​. Su gama de funciones se reduce a lo esencial y resulta adecuado sobre todo para un mantenimiento remoto seguro en aplicaciones industriales

FL MGUARD RS4000:  Los dispositivos de seguridad disponen de una gama de funciones ampliada con hasta 250 túneles VPN de cifrado ​​IPsec y un cortafuegos inteligente. Permiten una seguridad High End para exigentes escenarios de alta disponibilidad y complejas arquitecturas de seguridad.

​FL MGUARD GT/GT:  Los routers de seguridad disponen de funcionalidades similares a los equipos de la serie RS4000. Además, disponen de capacidad de gigabits. Están dotados, además de puertos RJ45, también de puertos ​SFP​ para un uso flexible de cables de fibra de vidrio en monomodo y multimodo.

Tarjetas PCI y PCIe

Router de seguridad mGuard como tarjeta de expansión compatible con PCI(E)  

Dispositivos de seguridad mGuard en formato PCI y PCIe

Las tarjetas mGuard PCI y PCI Express disponen de las mismas funcionalidades de seguridad como los equipos para carril mGuard en una tarjeta de expansión compacta, compatible con PCI. De esta forma, podrá equipar cualquier hardware compatible con PCI y PCI- Express con potentes componentes de seguridad.

Las tarjetas PCI resultan excepcionalmente adecuadas para la seguridad descentralizada y el mantenimiento remoto de PCs industriales y de panel, máquinas individuales o robots industriales. Operan independientemente de la tecnología de los procesadores y del sistema operativo.

Hardware portátil

Router de seguridad mGuard para aplicaciones móviles  

Dispositivos de seguridad portátiles mGuard

El dispositivo mGuard smart2 convence por ofrecer seguridad y potencia en un espacio mínimo. La carcasa es robusta y la alimentación se realiza sin complicaciones a través de cualquier puerto USB.

Resulta especialmente adecuado para la protección móvil de puestos de trabajo y entornos próximos a la producción con escasas exigencias de temple industrial. Se posiciona perfectamente como cortafuegos inteligente entre las redes de oficina y de producción, como solución de mantenimiento remoto segura e independiente del software o como router de seguridad para pequeños grupos de trabajo.

Cliente VPN mGuard Secure

El cliente VPN mGuard Secure es una aplicación de software para la conexión de PCs con Windows a una red privada virtual (VPN). De esta forma, el cliente facilita recursos de redes distantes a través de una red pública, potencialmente insegura, p. ej. Internet, de una forma segura y transparente.

La solución de software utiliza el protocolo de seguridad IPsec. Éste garantiza la confidencialidad, autenticidad e integridad de toda la información y datos transmitidos entre el cliente VPN y mGuard. El cliente VPN soporta tanto escenarios de aplicaciones móviles como estacionarios y resulta perfecto para técnicos de mantenimiento y teletrabajadores. Es compatible con toda la gama de productos mGuard y es muy fácil de manejar como "One Click Solution".

Equipo de sobremesa

Router de seguridad mGuard como equipo de sobremesa compacto  

Dispositivos de seguridad mGuard para el uso en escritorio

mGuard delta aúna una elevada seguridad y potencia en una carcasa metálica compacta como equipo de sobremesa. Utilícelo como cortafuegos seguro entre las redes de oficina y de producción. Así mismo, resulta adecuado para usarse como router de seguridad para pequeños y medianos grupos de trabajo en el escritorio, en armarios de distribución, armarios para redes y otros entornos próximos a la producción con escasas exigencias de temple industrial.

mGuard delta actúa como infraestructura fiable de teleservicio en particular en las empresas medianas de construcción de maquinaria e instalaciones. Con mGuard delta conecta máquinas, sistemas de control o técnicos de forma segura.

Dispositivo de seguridad de 19"

Router de seguridad mGuard como unidad enchufable de 19  

Dispositivo de seguridad mGuard en formato 19"

mGuard centerport es una combinación entre cortafuegos de alta tecnología y pasarela VPN de alto rendimiento en un formato de 19 pulgadas. El equipo dispone de una arquitectura Gigabit Ethernet y Multicore así como elevadas reservas de potencia. Por lo tanto, mGuard centerport aumenta sin problemas con un número cada vez mayor de conexiones VPN o de segmentos de la red a proteger. La calidad constante de transmisión para servicios IP críticos de la empresa queda asegurada incluso sometida a carga máxima.

Como pasarela central de alto rendimiento, mGuard centerport ofrece soporte a la conexión VPN de un número cualquiera de sistemas, máquinas y técnicos. Pueden estar activos hasta 3.000 túneles VPN simultáneamente.