Herramienta para atornillar

Herramienta para atornillar

Ergonómica y de larga duración

Herramienta de alta calidad para un atornillado fácil y seguro.

Regresar a Herramienta manual

Categorías

Buscar en Herramienta para atornillar

Mostrar todos los productos de esta categoría

Tanto si se trata de puntas, destornilladores con distintos accionamientos y tamaños, atornilladoras dinamométricas a batería o manuales = Phoenix Contact dispone de la herramienta para atornillar adecuada para usted.

Sus ventajas

  • Duraderos: accionamientos endurecidos y templados de forma especial
  • Elevada transferencia del par de apriete mediante una geometría de la empuñadura de dos componentes especial
  • Sólidos gracias a componentes y materias primas de alta calidad
  • Todo de una mano gracias al amplio programa de productos

Línea estrecha

Destornillador en construcción VDE  

Destornillador en construcción VDE

¿Cómo conseguir la máxima accesibilidad en fosos de tornillos y bornes? Muy fácil: con la nueva línea de destornilladores VDE estrechos.

El aislamiento no está por encima, sino ya integrado en el asta metálica. De este modo, podrá montar y conectar los bornes de forma segura según las normas VDE.