Volver a la vista general

Aplicaciones de equipos de conmutación de seguridad

Aplicación de parada de emergencia: motor

Desconexión de emergencia de un motor  

Desconexión segura de motores en caso de fallo

Desconecte motores de forma rápida y fiable en caso de fallo. El equipo de conmutación de seguridad PSR-ESM4 en combinación con el contactor semiconductor CONTACTRON se encarga en este caso de una máxima seguridad funcional.

Aplicación de parada de emergencia: válvula

Desconexión de emergencia de una válvula  

Desconexión segura de válvulas en caso de fallo

Sea en hidráulica o neumática: allí donde se utilicen válvulas, los equipos de conmutación de seguridad PSR se encargan de una rápida desconexión.

Control seguro de velocidad

Relé de control de velocidad  

Control fiable de la velocidad: con el PSR-RSM4

Siempre la velocidad correcta. Los equipos de conmutación de seguridad PSR-RSM4 controlan los elementos giratorios de máquinas e instalaciones. Si se sobrepasa una velocidad predefinida, el dispositivo desconecta de forma segura.


Volver a la vista general
Más información