Relés de seguridad

Seguridad para cada función

Seguridad para todas las funciones

Relé de seguridad con contactos de conducción guiada: la solución óptima para aplicaciones de seguridad sencillas.

Regresar a Dispositivos de conmutación de seguridad

Categorías

Buscar en Relés de seguridad

Mostrar todos los productos de esta categoría

Parada de emergencia, rejilla de luz o puerta de protección: con los relés de seguridad PSRmini y PSRclassic de Phoenix Contact podrá realizar todas las funciones de seguridad, lo que significa: una función, un dispositivo. Con nuestro sistema modular de relés de seguridad PSRmodular podrá componer su sistema de seguridad según lo necesite.

Sus ventajas

  • Aplicación versátil: la solución adecuada para cada función
  • Fiables gracias a los contactos de guía forzada
  • Instalación y puesta en servicio rápidas con una cómoda tecnología de conexión y conector para carril
  • Seguridad comprobada certificada por TÜV
  • Ahorro de espacio gracias a la construcción estrecha

PSRmini: relés de seguridad muy compactos

Relés de seguridad muy compactos PSRmini  

Hasta un 70 % de ahorro de espacio con PSRmini

PSRmini es el programa de relés de seguridad recién desarrollado de Phoenix Contact. Gracias a la tecnología de relés de desarrollo propio esta serie permite un gran ahorro de espacio.

No más anchos de 6 o 12 mm, los nuevos relés de seguridad con contactos de guía forzada le ofrecen un gran potencial de ahorro de hasta un 70 % con plena capacidad de potencia.

La arquitectura de grano fino hace posible una construcción modular de conceptos de seguridad: la variante de 6 mm se suministra con de una a dos rutas de autorización y la variante 12 mm con de dos a tres.

PSRclassic: relés de seguridad clásicos

Relés de seguridad clásicos PSRclassic  

El relé adecuado para cada función de seguridad

En el amplio programa de productos PSRclassic encontrará relés de seguridad convencionales con contactos de guía forzada para controlar sus funciones de seguridad como la parada de emergencia, puertas de protección, rejillas de luz y accionamientos bimanuales.

Los relés de seguridad clásicos destacan por una gran selección de funciones y variantes. Con un ancho de carcasa a partir de 17,5 mm se corresponden con las dimensiones de carcasa usuales en el mercado.

PSRmodular: sistema modular de relés de seguridad

Sistema modular de relés de seguridad PSRmodular  

Sistema modular de relés de seguridad ampliable mediante el conector TBUS

Con PSRmodular podrá componer su sistema de seguridad según lo necesite. Los relés de seguridad modulares pueden ampliarse fácilmente y de forma flexible según el principio de construcción modular.

El conector TBUS une el relé de seguridad maestro con hasta diez módulos de ampliación directamente en el carril. El cableado transversal y la configuración usuales se suprimen. 

Seguridad mediante contactos de conducción forzada

Contactos de conducción forzada  

Contactos de conducción forzada

En una conducción forzada los contactos normalmente abiertos y cerrados de un relé elemental están unidos mecánicamente entre sí. De este modo, se evita que el contacto normalmente abierto y cerrado se cierren simultáneamente. En combinación con una conexión adecuada se detecta de forma fiable un fallo de apertura. Esta es la forma más fiable para garantizar la máxima seguridad de las personas y las máquinas.

Por supuesto, los productos de la serie PSRmini y PSRclassic están equipados con contactos de conducción forzada para ofrecerle la máxima seguridad.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Seguridad funcional – relé de seguridad

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar