Axioline F - E/S seguras

Axioline F - E/S seguras

Seguridad en todas las redes

Implante seguridad funcional de manera rápida y sencilla.

Ya sea con PROFIsafe o con SafetyBridge Technology. Los módulos de E/S seguros para Axioline F le permiten realizar aplicaciones de seguridad de manera sencilla. Pueden realizarse incluso sin control de seguridad y con independencia de la red utilizada.

Sus ventajas

  • Aplicaciones de seguridad independientes de la red y del sistema de control realizables gracias a la SafetyBridge Technology
  • Uso flexible mediante la compatibilidad con todos los sistemas de bus habituales
  • Configuración sencilla con el software SAFECONF

SafetyBridge Technology – muy flexible con seguridad

Topología del principio de la SafetyBridge Technology  

Principio de la SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology significa que los módulos de entrada y salida intercambian uno con otro señales relevantes para la seguridad. Puesto que los módulos procesan ellos mismos las funciones de seguridad, utilice el sistema de control estándar y la red solamente como medio de transporte.

Sin control de seguridad ni sistema de bus de campo seguro, es una solución rentable para la seguridad funcional en aplicaciones estándar.

Asimismo, los módulos de E/S seguros con SafetyBridge Technology cumplen todos los requisitos de seguridad hasta SIL 3 o PL e.

Integración sencilla en todas las redes usuales

E/S seguras para Axioline F  

Módulos de E/S Axioline F seguros

Los módulos de E/S SafetyBridge no solo pueden ubicarse de forma flexible en la red, sino que también son compatibles con todos los sistemas de bus usuales.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

Los módulos de E/S seguros incluso pueden operarse en un sistema de control en redes mixtas como PROFIBUS y PROFINET. Dependiendo del sistema de control estándar y del sistema de bus, seleccione además el acoplador de bus adecuado de nuestros sistemas de E/S modulares Inline o Axioline F.