Componentes de reequipamiento y modernización

Componentes de reequipamiento y modernización

Migración PLC rápida

Actualice sistemas de control antiguos según el estado tecnológico actual con los adaptadores para reequipamiento de Phoenix Contact.

Regresar a Sistemas de cableado para sistemas de control

Categorías

Buscar en Componentes de reequipamiento y modernización

Mostrar todos los productos de esta categoría

La duración y la disponibilidad del hardware está especialmente limitada en sistemas de control. Si la adquisición de piezas de recambio resulta difícil y cara o se precisa un sistema con más rendimiento, debería considerar un reequipamiento o modernización de su instalación.

Sus ventajas

  • Mayor disponibilidad mediante tiempos de parada cortos durante el proceso de migración
  • Conexión sin fallos manteniendo el cableado de campo existente
  • Menor esfuerzo de cableado mediante componentes enchufables
  • Disminución de los costes de mantenimiento gracias al perfeccionamiento tecnológico de la instalación

Vista general de los adaptadores para reequipamiento

Adaptadores intermedios, adaptadores de implementación y adaptadores para la puesta en servicio  

Distintos adaptadores para reequipamiento para la migración PLC

1) Adaptadores intermedios para la implementación de SIMATIC® S5 en SIMATIC® S7-400

El conector S5 se enchufa con ayuda del adaptador intermedio directamente en la tarjeta de E/S. En el puesto del S5 se monta un nuevo S7-400. El cableado de campo existente se mantiene.

2) Adaptadores de implementación de SIMATIC® S5 en SIMATIC® S7-300

Los adaptadores de implementación unen los adaptadores frontales con módulos de E/S del S7-300. Con ayuda de los adaptadores puede implementar las señales del adaptador frontal S5 en una regleta de 50 polos. La transmisión de señales se realiza mediante cables de sistema y adaptadores frontales en el módulo de E/S.

3) Adaptadores para la puesta en servicio para prolongar el cableado de campo SIMATIC® S5 existente

Con ayuda de los adaptadores para la puesta en servicio universales se prolongan todas las señales del cableado S5 existente. El extremo de cable al aire puede conectarse a distintos sistemas de control como S7-400 o S7-300. Esto permite una comunicación para fines de prueba entre el cableado de campo existente del S5 y el nuevo sistema de control. Puesto que la nueva unidad de control está dispuesta temporalmente delante del armario de control, en caso necesario puede restablecerse el estado original de la instalación. Si la instalación funciona correctamente con el nuevo sistema de control, puede cambiarse el S5.
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
Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar