Mediciones dependientes de la resistencia

Protección contra sobretensiones personalizada

Protección contra sobretensiones personalizada

TERMITRAB complete ofrece la protección contra sobretensiones adecuada para cualquier tipo de requisito

Regresar a Protección contra sobretensiones para la técnica MCR

Categorías

Buscar en Mediciones dependientes de la resistencia

Mostrar todos los productos de esta categoría

En las mediciones dependientes de la resistencia, la resistencia interior de los equipos de protección contra sobretensiones puede causar un cambio no deseado en el resultado de la medición. Es por ello que para estos casos de aplicación se ofrecen interruptores de protección con una impedancia propia extremadamente baja.

Sus ventajas

  • Instalación que ahorra espacio con los módulos de protección más estrechos
  • Uso versátil: construcciones y tecnologías de conexión adaptadas a las aplicaciones
  • Comprobación sencilla gracias a la versión enchufable de equipos de protección contra sobretensiones
  • Uso en todo el mundo en zonas Ex gracias a las homologaciones ATEX e IECEx

Mediciones dependientes de la resistencia

TERMITRAB complete para aplicaciones PT100  

TERMITRAB complete para aplicaciones PT100

Si se determina una magnitud de medida directamente a través del valor de resistencia de un componente eléctrico, las impedancias adicionales desempeñan un papel especial dentro del bucle de medición. Esto afecta, por ejemplo, a las mediciones de temperatura con resistencias de medición de platino (PT100, PT1000) y también a las galgas extensiométricas en la tecnología de dos hilos.  Por lo general, los productos de protección contra sobretensiones MCR contienen impedancias en las trayectorias longitudinales.  Si las impedancias se introducen en el circuito sin una calibración nueva, el cambio de la impedancia total adulterará el resultado de la medición. Las variantes de conexión sin resistencias en serie adicionales simplifican la instalación de la protección contra sobretensiones en tales aplicaciones.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la técnica MCR

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar