Volver a la vista general

La SIM global: mantenimiento remoto sin costes de roaming

Acceder de forma rápida y rentable a aplicaciones instaladas en todo el mundo

¿Desea acceder a sus máquinas remotas en caso de mantenimiento y servicio mediante una conexión de radiotelefonía? En combinación con los enrutadores de radiotelefonía y módems de Phoenix Contact, la SIM global de MarcanT ofrece una solución segura y rentable.

La tarjeta de datos global le permite un uso internacional de los dispositivos de radiotelefonía –totalmente sin costes de roaming–. Para ello, solo tiene que conectar un dispositivo de radiotelefonía de Phoenix Contact a la instalación remota que debe mantenerse. A continuación, mediante los tramos de radiotelefonía podrá acceder desde la sede de su empresa a la aplicación.

SIM global en enrutadores de radiotelefonía y módems de Phoenix Contact

En combinación con los dispositivos de Phoenix Contact, la SIM global funciona de forma rentable en más de 30 países.

Posibilidad de uso universal

Mantenimiento remoto con la SIM global  

Mantenimiento remoto sin costes de roaming con la SIM global

Con la tarjeta de datos global, puede accederse a los enrutadores de radiotelefonía y módems de Phoenix Contact independientemente de los proveedores de red en más de 30 países. Entre ellos cabe citar entre otros los 28 países de la UE más Suiza, Noruega, Canadá y los EE.UU.

En toda Alemania, la SIM global funciona en tres redes: Vodafone, T-Mobile y O2. Según la ubicación de la máquina, esto garantiza la mejor cobertura de red posible. Independientemente de su lugar de uso, puede accederse a la máquina de forma óptima en cualquier momento.

Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Gran Bretaña, Italia, Canadá, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Austria, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Suiza, Eslovaquia, Eslovenia, España, República Checa, Hungría, EE.UU., Chipre.

Nuestros productos de radiotelefonía móvil para la SIM global

TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Código27025292702528290344129034402313106
TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC ROUTER 3002T-3GTC ROUTER 3002T-4GTC MGUARD RS 2000 3G VPNTC MGUARD RS 4000 3G VPNPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
Código

Conexiones sencillas y seguras

Conexión de radiotelefonía móvil mediante Internet  

Conexiones directas y seguras gracias a direcciones IP fijas

Los dispositivos de radiotelefonía le ofrecen la posibilidad de conectarse con su PC a través de Internet. Con la SIM global, podrá realizar conexiones punto a punto y multipunto a sus máquinas gracias a direcciones IP fijas.

La comunicación IP mediante direcciones privadas del proveedor de radiotelefonía aumenta considerablemente la seguridad de acceso. Además, tiene la posibilidad de monitorizar sus conexiones IP. Al alcanzar límites de datos determinados, obtendrá una notificación por correo electrónico.


Volver a la vista general
Más información