Control remoto de IPC en red

Control flexible de IPCs

Control flexible de IPCs

Mantenga sus instalaciones y procesos en red siempre bajo control: sencillamente con la movilidad de Ethernet o WLAN.

Regresar a Telecontrol y mando a distancia

Categorías

Buscar en Control remoto de IPC en red

Mostrar todos los productos de esta categoría

Realice su concepto de control de forma óptima según los requisitos de su instalación. Con el software Portico podrá instalar hasta 16 Thin Clients justo allí donde sea necesario. Cuando varios empleados deben acceder a distintos puntos de la máquina, de este modo podrá diseñar soluciones personalizadas. Gracias a la asignación inequívoca de los derechos de control además podrá proteger su instalación contra acceso no autorizado.

Sus ventajas

  • Conceptos individuales de control y vigilancia con hasta 16 clientes
  • Visualización simultánea de información en pantalla de un IPC en varias estaciones de manejo sin sistema operativo de servidor
  • Económicos gracias a la utilización de Thin Clients
  • Cómoda administración de los derechos de control gracias a la herramienta de configuración integrada
  • Reacción rápida de pantalla e introducción mediante comunicación a través del protocolo de red TCP/IP
  • Pocos requisitos de hardware gracias al poco consumo de memoria del servidor y del Client