Telecontrol y mando a distancia

Acceso remoto flexible

Acceso remoto flexible

Comunique de forma continua y no pierda de vista en ningún momento los procesos.

Regresar a Software

Categorías

  • Telecontrol
    Telecontrol

    Control de procesos continuo y control de instalaciones

Buscar en Telecontrol y mando a distancia

Mostrar todos los productos de esta categoría

Desde la construcción de instalaciones clásica hasta centros de suministro y eliminación: cada vez cobra más importancia estar informado en todo momento sobre todos los procesos. Phoenix Contact le ofrece soluciones perfeccionadas y flexibles para el control de partes de la instalación descentralizadas así como para una comunicación Server-Client de PC industriales interconectados en red.

Sus ventajas

  • Vista general transparente de todas las unidades de operación gracias al software de control remoto
  • Acceso flexible a la visualización, los datos de proceso y las alarmas, ya que se produce una visualización de pantalla simultánea de un PC industrial en varias estaciones de manejo
  • Emisión de alarma inmediata en caso de fallo, por ejemplo mediante la red de radiotelefonía o radiotelefonía móvil

Telecontrol: integrar de forma permanente estaciones descentralizadas

Software Resy+  

Software Resy+

No pierda de vista en ningún momento su instalación: con la solución de telecontrol de Phoenix Contact podrá supervisar y controlar partes de la instalación separadas espacialmente. Así estará informado en cualquier momento de todos los valores de medición genéricos de sus estaciones externas. Las órdenes de mando puede enviarlas desde un puesto de control descentralizado.

Gracias a los protocolos especiales, podrá transferir datos de proceso de forma segura a través de redes de amplio alcance. Para prácticamente todas las redes de telecomunicación le ofrecemos soluciones de telecontrol, por ejemplo para líneas arrendadas analógicas, redes de radio y redes de radiotelefonía o radiotelefonía móvil públicas.

Para el diseño de la moderna técnica de telecontrol solo tiene que combinar nuestros componentes de automatización estándar con el software de telecontrol Resy+.

Ventajas de esta solución de telecontrol:

  • telecontrol y automatización con un dispositivo
  • ideal para el uso en aplicaciones de infraestructuras
  • integra cómodamente partes de la instalación alejadas en un sistema de control
  • integración sencilla en redes existentes
  • comunicación según el estándar de telecontrol IEC 60870-5-101/104

Control a distancia: control de PCs industriales interconectados en red independientemente del lugar

Software Portico: control múltiple de procesos  

Software Portico: control múltiple de procesos

El software Portico de Phoenix Contact es una solución sencilla para el control múltiple de procesos.

  • Conceptos individuales de control y vigilancia con hasta 16 clientes
  • Visualización simultánea de información en pantalla de un IPC en varias estaciones de manejo sin sistema operativo de servidor
  • Económicos: gracias a la utilización de Thin Clients

 

Función de multiplexor para reequipamiento: se configura automáticamente

Función de multiplexor

Fácil reequipamiento de la función de multiplexor

Con el software para sistemas de multiplexor a partir de dos sistemas de control modulares ILC 131 ETH conseguirá un sistema multiplexor. Y ello sin necesidad de una costosa programación, ya que el sistema se configura automáticamente. Amplíe fácilmente dos PLC con la tarjeta SD FLASH 512MB MODULAR MUX y los discos de E/S correspondientes, asigne el maestro y el esclavo y ¡listo!

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar