Volver a la vista general

ReSyODP: comunicación por GPRS entre el puesto de control y las estaciones

El protocolo de comunicación Open Data Port (ODP) sirve para la comunicación basada en GPRS entre el puesto de control y las subestaciones telecontroladas a través de la interfaz OPC estandarizada. Con este concepto ofrecemos al usuario una comunicación abierta con distintos sistemas de control de procesos basados en OPC.

Biblioteca de bloques funcionales ReSyODP

Telecontrol ReSyODP vía GPRS  

Telecontrol ReSyODP vía GPRS

La biblioteca de bloques funcionales ReSyODP de Phoenix Contact permite una comunicación tanto en serie como basada en Ethernet.

Al configurar las subestaciones telecontroladas debe tener en cuenta los distintos requisitos para el hardware.

ReSyODP cumple un nivel muy alto de protección de datos: en caso de interrupción en el PLC (sistema de control programable con memoria), los datos quedan almacenados en una memoria intermedia. Al volver a poner en servicio el dispositivo, los datos se transmiten automáticamente. Es decir que no hay pérdida de datos.

ReSyODP soporta el protocolo TSC (procesador de haz) y el protocolo Modbus.
La especificación ODP se divide en tres ámbitos:

Datos en línea

Los datos de la imagen de proceso se leen en el PLC de forma variable o en momentos determinados. Estos se muestran a través de la interfaz OPC (interfaz de software estandarizada) en el sistema de control. A ello se añade que los datos de proceso pueden controlarse de forma centralizada.

Datos históricos

Los datos históricos se leen cíclicamente o controlados por el usuario.

El servidor AX ODP pone a disposición los datos históricos con sello horario como archivos *.csv.

Datos orientados a eventos

Los fallos, las alarmas y los mensajes se transmiten orientados al evento mediante la subestación al puesto de control. En el puesto de control se almacenan y valoran.