Telecontrol

Datos de proceso siempre bajo control

Datos de proceso siempre bajo control

¿Supervisar y controlar instalaciones descentralizadas de forma segura y orientada a eventos? No es problema con nuestras soluciones de telecontrol.

Regresar a Bloques funcionales

Categorías

Buscar en Telecontrol

Mostrar todos los productos de esta categoría

La integración completa de instalaciones descentralizadas con sistemas de telecontrol inteligentes es cada vez más importante: Phoenix Contact le ofrece una solución fiable con el sistema de automatización ReSy+.

Sus ventajas

  • Sencillo: transmisión inalámbrica de señales remotas
  • Rentable: hasta 20 km de conexiones de red a través del cable de telecontrol existente
  • Compacto: telecontrol y automatización con un solo dispositivo ReSy+
  • Flexible: con estaciones de telecontrol altamente modulares
  • Versátil gracias a la transmisión de datos a través de Ethernet, radio, GPRS, red fija, GSM así como Industrial Wireless

Parametrizar en lugar de programar

Accesos remotos a máquinas e instalaciones desde cualquier parte del mundo  

Otros accesos remotos

El sistema de telecontrol ReSy+ (Remote Systems) permite un control seguro, orientado a eventos y económico de sus instalaciones descentralizadas. Esto funciona tanto vía Ethernet como a través de interfaces de serie.

Además, puede transmitir datos de proceso a través de Bluetooth, Industrial Wireless, GSM, red telefónica fija y Ethernet.

Las bibliotecas Resy+ contienen ejemplos preprogramados que puede aplicar directamente. O usted mismo puede construir una solución a partir de módulos prefabricados. La ventaja es evidente: ya no necesita programar nada, solo parametrizar. Esto ahorra tiempo y costes.

El uso de distintos protocolos como ODP, IEC 60870-5-101 y -104 le permite la interconexión en redes de las estaciones de telecontrol con el sistema de control. Si no se dispone de una línea fija, los datos se transmiten mediante la red telefónica pública a través de conexiones analógicas o digitales, GSM o GPRS/EDGE/3G.

Su aplicación determina la solución. Con el sistema de automatización ReSy+ de Phoenix Contact creará rápida y fácilmente distintos tramos de telecontrol. Además, podrá ampliarlos flexiblemente en cualquier momento.

Biblioteca de comunicación de telecontrol ReSySMS

Control de instalaciones descentralizadas, por ejemplo mediante alarma por SMS  

Biblioteca de comunicación de telecontrol ReSySMS

La biblioteca de comunicación de telecontrol ReSySMS es moderna, flexible y rentable. Para la supervisión de estaciones remotas aquí se utiliza el envío de SMS mediante línea fija, fax o teléfono móvil.

Selección de posibles aplicaciones

  • Envío de mensajes con 160 caracteres por mensaje
  • Alarma por fallo o control remoto de instalaciones descentralizadas
  • Uso de muchas direcciones de destino o grupos a través de un registro definido propio
  • Envío de SMS desde el sistema de control al teléfono móvil o fax
  • Envío de SMS del sistema de control al sistema de control
  • En caso de no confirmación tras un determinado espacio de tiempo se realiza un envío a otra dirección de destino
  • Sello horario para garantizar la sincronización horaria
  • Aseguramiento de la ejecución de órdenes mediante sistema de confirmaciones
  • Envío simultáneo de distintos mensajes
  • Funciones de seguridad incorporadas que garantizan el acceso exclusivo de los destinatarios definidos

Mantenga el control completo de todas las estaciones remotas con ReSySMS de Phoenix Contact.