Volver a la vista general

ReSy104: comunicación entre el puesto de control y estaciones mediante TCP/IP

La biblioteca de comunicación de telecontrol ReSy104 se basa en el protocolo IEC 60870-5-104. El sistema de telecontrol permite la comunicación entre el puesto de control y la subestación mediante una red TCP/IP estándar. Asimismo, puede utilizar la transmisión mediante DSL, SHDSL, GPRS, EDGE, 3G.

Posibilidades de uso

Vista general de la línea de productos para telecontrol y mantenimiento remoto mediante vías de comunicación estandarizadas: EDGE, radio, GPRS, GSM  

Vista general de productos de telecontrol

Infórmese sobre las posibilidades de uso de ReSy104 para la comunicación entre el puesto de control y la subestación mediante una red TCP/IP estándar:

  • es posible el uso de Internet para la comunicación.
  • IEC 60870-5-104 permite la transmisión de datos mediante una red estándar que puede comunicar simultáneamente con varios dispositivos y servicios.
  • Elevado estándar en cuanto a seguridad y codificación para la transmisión de datos fiable con la serie FL MGUARD, es decir, dispositivos de seguridad de Phoenix Contact.
  • Comunicación perfecta entre dispositivos de distintos fabricantes. En la lista de interoperabilidad adjunta constan las funciones soportadas.
  • La estación de telecontrol puede conectarse de forma redundante mediante la biblioteca ReSy+ en dos o más sistemas de control y/o cabezales de telecontrol.
  • Registro de tipos de datos básicos como mensajes, órdenes así como valores numéricos con y sin sello horario.
  • La comunicación orientada a eventos asegura la transmisión activa de eventos actuales.
  • El almacenaje de datos históricos se encarga de la protocolización de datos con sello horario.