Módulos de relés

Módulos de relés

Amplios recursos a su disposición

Más es imposible: déjese convencer por nuestra amplia y continua oferta de módulos de relés.

Regresar a Productos

Categorías

Buscar en Módulos de relés

Mostrar todos los productos de esta categoría

Sea cual sea la función que necesite: ya sea conectar, separar, controlar, amplificar o multiplicar. Nuestra gama de productos cubre todas las necesidades. Ya sea para los relés electromecánicos y de estado sólido o los relés temporizadores y de control.

Sus ventajas

  • Versátiles gracias a que los relés aptos para uso industrial disponen de muchas funciones
  • Siempre adecuados: y es que son líderes en el mundo en cuanto a variedad de productos
  • Ahorran espacio gracias a la construcción compacta y estrecha
  • Calidad excepcional gracias a los materiales de alta calidad y las innovadoras técnicas
  • Ahorro de costes: accesorios estandarizados y disponibles en todo el mundo

Elevada calidad y larga duración

Módulos de relés de Phoenix Contact  

Los módulos de relés se basan en tecnologías exclusivas

¿Pone el listón muy alto? En ese caso, solo accederá a módulos de relés que sean fiables y tengan una larga duración.

Seleccionamos los materiales y elementos constructivos con gran esmero. Los métodos de cualificación de Phoenix Contact son costosos y los procesos de fabricación y prueba están actualizados al máximo.

Las exclusivas tecnologías mantienen la temperatura de los equipos más baja que en las placas de circuito impreso convencionales.

Hágase una idea: los módulos de relés de Phoenix Contact poseen una calidad por encima de la media, son totalmente fiables y duraderos.

Equipos de conmutación de seguridad con certificación SIL y una técnica probada

Equipos de conmutación de seguridad PSR  

Múltiples equipos de conmutación de seguridad PSR para distintas funciones de seguridad

Benefíciese de nuestra experiencia con la tecnología de seguridad. Si precisa un escaso número de funciones de seguridad en su máquina, nuestros equipos de conmutación de seguridad PSR son la solución ideal.

La gama versátil de dispositivo de conmutación de seguridad PSR incluye relés de acoplamiento seguros, relés de seguridad multifuncionales y controladores de velocidad y parada.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Módulos de relé

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar