PCs para rack

PCs industriales en el formato para rack

PC industrial de potencia en el formato de 19"

Benefíciese de los potentes ordenadores industriales para el formato para rack compacto y normalizado.

Regresar a PCs industriales

Categorías

Buscar en PCs para rack

Mostrar todos los productos de esta categoría

Registrar y administrar datos, medir, visualizar o procesar grandes cantidades de datos en el tratamiento de imágenes industrial: los potentes PCs para rack de Phoenix Contact ofrecen en formato normalizado la solución adecuada para aplicaciones exigentes y todo tipo de tareas en su sector.

Sus ventajas

  • Realizado a medida para el formato de rack de 19" con 2 UA o 4 UA
  • Adecuado para cada aplicación gracias a los procesadores Intel escalables, potentes y con eficiencia energética de la 4.ª generación
  • Ampliable mediante slots PCI/PCIe
  • Alta disponibilidad del sistema y seguridad de los datos gracias al soporte RAID (0/1/5/10)
  • Fácil mantenimiento mediante dos y/o tres unidades de disco hot swap
  • Más seguridad gracias a la tapa frontal cerrable