Sistema RFID para el marcado de dispositivos e instalaciones

Sistema RFID para el marcado de dispositivos e instalaciones

Gestionar informaciones de forma flexible

Guardar y leer informaciones en material de marcado con transpondedor RFID integrado.

Regresar a Marcado y rotulación

Categorías

Buscar en Sistema RFID para el marcado de instalaciones y dispositivos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Rotule las placas de señalización con tecnología RFID integrada con el BLUEMARK CLED. Mediante un dispositivo de escritura y lectura puede describir y leer sin contacto informaciones en el transpondedor RFID.

Sus ventajas

  • Amplio material de marcado con transpondedor RFID integrado
  • Manejar fácilmente mediante pantalla táctil
  • Describir y leer material de marcado sin contacto mediante transpondedor RFID
  • Elección entre alcance de transmisión corto o largo gracias a la tecnología de alta frecuencia o ultraalta frecuencia
  • Recibir, enviar y escanear datos sin contacto y sin contacto visual gracias a los dispositivos de lectura RFID

Identificación por radiofrecuencia

Logotipo identificación por radiofrecuencia, RFID  

Identificación por radiofrecuencia, RFID

La identificación por radiofrecuencia (RFID) sirve para la identificación sin contacto, el intercambio de datos y la localización de transpondedores/tags sin contacto visual. Con ayuda de un portátil RFID, que funciona como unidad de envío y recepción, se envían y reciben datos mediante ondas electromagnéticas (UHF) o mediante un campo magnético (HF) a un transpondedor/tag.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar