Módulos de protección

Módulos de protección

Seguridad es seguridad

Ya se trate de bornas para fusible o de un sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos: proteja sus líneas, instalaciones y equipos de forma óptima.

Regresar a Productos

Categorías

  • Bornes para fusible
    Bornes para fusible

    Bornes versátiles para la técnica de sensores y el control de la máquina: proteger dispositivos, distribuir potenciales e identificar fallos con rapidez.

  • Interruptores para protección de equipos
    Interruptores para protección de equipos

    Los interruptores para protección de equipos se encargan de asegurar una alta disponibilidad de la planta mediante una protección selectiva del equipamiento.

  • Módulos de protección para redes eléctricas
    Equipos de mando y protección para entornos de media tensión

    Protección y equipos de mando para entornos de media tensión – Módulos de protección seguros y particularmente fiables para lograr la máxima disponibilidad de las redes eléctricas.

Buscar en Módulos de protección

Mostrar todos los productos de esta categoría

Garantice la disponibilidad de su instalación. Para cada requisito le ofrecemos una amplia gama de módulos de protección, desde el simple fusible hasta el sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos.

Sus ventajas

  • Fácil cambio y rápida comprobación mediante una versión enchufable
  • Protección para todas las aplicaciones y señales usuales a través de una gama de productos completa
  • Gran cantidad de campos de aplicación mediante diseños y tecnologías de conexión referidos a la aplicación
  • Instalación que ahorra espacio gracias a los diseños estrechos
  • Fácil selección de productos gracias a las soluciones específicas para la industria

Interruptores para protección de equipos

Interruptores para protección de equipos de Phoenix Contact  

Visión general de los interruptores para protección de equipos

Los interruptores para protección de equipos se encargan de asegurar una alta disponibilidad de la planta mediante una protección selectiva del equipamiento.

En cuanto a su disparo, se dividen según sigue:

  • térmicos
  • magnetotérmicos
  • electrónicos

Seleccione de nuestra gama el interruptor para protección de equipos que necesite.

Bornas para fusible

Bornas para fusible de Phoenix Contact  

Visión general de las bornas para fusible

Las bornas para fusible incluyen fusibles de diferentes diseños.

Seleccione entre las siguientes variantes:

  • con tapa roscada
  • como fusible con palanca
  • para alojar fusibles planos

Se ofrecen bornas para fusible con distintas tecnologías de conexión.

Módulos de protección para redes eléctricas

Visión general de los módulos de protección  

Familias de módulos de protección KOMBISAVE+ y POWERSAVE

Nuestros equipos de mando y protección convencen con una amplia gama de funciones de medición, control y protección. Los equipos son ideales para redes de distribución e industriales.

Elija su módulo de protección adecuado. 

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400