Volver a la vista general

Sus ventajas de forma detallada

Elevada disponibilidad mediante elementos de conmutación enchufables

Disponibilidad de máquinas e instalaciones  

Elevada disponibilidad de máquinas e instalaciones

La fiabilidad de máquinas e instalaciones juega un papel decisivo cuando se trata de eficiencia de procesos de producción. Gracias al diseño modular de PLC logic con elementos de conmutación enchufables, puede realizarse un cambio rápido del relé en caso de reparaciones. Benefíciese de una elevada disponibilidad de las máquinas e instalaciones.

Combinar de forma flexible

Relés enchufables para una adaptación flexible  

Combinación de distintos módulos de relé y analógicos

Al contrario que los módulos lógicos usuales, el nivel de interfaz puede equiparse modularmente. Esto permite una adaptación especialmente flexible a distintos requisitos de la aplicación. Según la frecuencia de conmutación pueden utilizarse tanto relés electromecánicos como relés de estado sólido. Además, se suministran series especiales para los sensores y actuadores.

Los módulos analógicos permiten el procesamiento de señales analógicas normalizadas como de corriente y tensión y señales Pt 100/Pt 1000.

Las señales de entrada y salida se pueden configurar mediante interruptores DIP.

Cablear de forma eficiente

Tecnología de conexión push-in

Fácil aplicación, con conexión de alto rendimiento:

  • conexión de conductores directa y sin herramientas para conductores rígidos o preconfeccionados con punteras
  • El contorno especial del resorte permite un enchufe sin problemas de los conductores con puntera a partir de 0,25 mm² con unas fuerzas de salida del conductor máximas simultáneamente
  • El aflojamiento sencillo de los conductores con cualquier herramienta se realiza mediante el pestillo de accionamiento, sin contacto directo a partes conductivas
  • Para conectar conductores flexibles a partir de 0,14 mm² sin puntera, simplemente debe accionarse el pestillo al introducirlos

Cableado usual en comparación con PLC logic

1) En los módulos lógicos usuales, el cableado de los módulos resulta costoso y requiere mucho tiempo. Con el fin de eludir las desventajas de los relés soldados de forma fija, en la práctica a menudo se utilizan módulos de relé adicionales delante de las entradas/salidas. PLC logic sustituye los equipos de conmutación y control convencionales y reduce el coste de cableado.

2) Las variantes de sensores/actuadores especiales permiten además la conexión directa de los conductores de alimentación y de retorno. El uso de estas variantes ahorra espacio y costes, puesto que ya no se necesitan bornes de potencial adicionales.

 

Operación y monitorización inalámbricas

Aplicación PLC logic  

Aplicación PLC logic para la operación y monitorización

Dispone del adaptador Bluetooth combinado con la aplicación PLC logic que permite un acceso inalámbrico a los datos del proceso entre el módulo lógico y el equipo terminal portátil. La aplicación se puede descargar gratuitamente en Google Play Store o en Apple App Store. Una vez instalada en el smartphone o tableta podrá llevar a cabo las adaptaciones de los parámetros en los módulos lógicos a través de dicha aplicación. La aplicación se puede usar con fines de operación y monitorización ya que permite acceder a todas las variables del programa. Para crear la vista de visualización, se emplea el editor del servidor de web integrado. 

Con ayuda de la conexión Bluetooth se logra una monitorización eficiente de varios módulos lógicos con un único dispositivo de visualización.

Fácil realización de proyectos mediante software intuitivo

Captura de pantalla del software  

Software Logic+

El software de programación intuitivo Logic+ se utiliza para un diseño fácil y rápido. El esquema de contactos (LD) y de funciones (FBD) puede crearse seleccionando las correspondientes funciones y su conexión mediante arrastrar y soltar. Para ello, el usuario tiene a su disposición los siguientes bloques de función:

  • Funciones básicas: AND, OR, NOT, XOR
  • Funciones matemáticas: sumar, dividir, multiplicar, restar, formar el valor absoluto
  • Detección de flancos positiva y negativa
  • Flip-Flops RS y SR
  • Retardo de conexión y desconexión, generador de impulsos, prolongación del impulso, reloj temporizador semanal
  • Contador progresivo y regresivo
  • Comparadores analógicos y digitales
  • Si lo desea, puede descargarse funciones especiales, p. ej. cálculo de la posición del sol

La clasificación clara en el editor de programas, caja de herramientas, vista de hardware y ventana de mensajes resulta muy fácil para el usuario. Además, todo el programa puede simularse y probarse tanto fuera de línea como en línea. Múltiples ejemplos de aplicación le facilitan el acceso al software.


Volver a la vista general
Más información