Volver a la vista general

Vista general de los sistemas de control modulares

AXC 1050: perfecto para la automatización descentralizada

Autómata compacto modular AXC 1050  

Autómata compacto modular AXC 1050

La clase de potencia media de la línea Axiocontrol es la AXC 1050. Está adaptada de manera consecuente a un manejo sencillo y la utilización en entornos industriales difíciles. Junto con el sistema de E/S Axioline F, gracias a su conexión de bus directa ofrece una velocidad de procesamiento suficiente.

  • Rápido: la conexión USB ofrece un acceso rápido, p. ej. para el diagnóstico
  • Robustez: con sistema de alimentación ininterrumpida integrada y carcasa EMC fija
  • Sencillez: ahorro de tiempo de cableado con la tecnología de conexión push-in
Regresar arriba

AXC 3050: la modularidad logra un gran rendimiento

Sistema de control de alto rendimiento modular AXC 3050  

Sistema de control de alto rendimiento modular AXC 3050

El sistema de control AXC 3050, con procesadores más rápidos y un amplio espectro de funciones, marca la clase de potencia superior de la línea Axiocontrol.

  • Rapidez: para tiempos de reacción especialmente cortos se han integrado directamente en el hardware funciones de contador y tareas de eventos. Es decir, para ello no necesita módulos de E/S especiales.
  • Sencillez: la conexión USB le permite un fácil registro de datos en dispositivos de almacenamiento extraíbles y la cómoda actualización de firmware o programas de control.
  • Robustez: el AXC 3050 es resistente a los choques, resistente a EMC y reacciona inmediatamente frente a fallos de tensión; almacena los datos de control más importantes de forma segura en una tarjeta Flash.
Regresar arriba

ILC 131 ETH: el PLC más pequeño entre los pequeños

Autómata compacto modular ILC 131 ETH  

Autómata compacto modular ILC 131 ETH

El sistema de control básico para su sistema de automatización. Con él podrá crear su instalación fácilmente y disponer de amplias opciones de comunicación gracias al servidor web integrado y una interfaz Ethernet.

ILC 131 ETH/XC: con rango de temperatura ampliado

  • -40 °C a +60 °C
Regresar arriba

ILC 151 ETH: el superventas

Autómata compacto modular ILC 151 ETH  

Autómata compacto modular ILC 151 ETH

El ILC 151 ETH ofrece más espacio de memoria que su hermano pequeño el ILC 131 ETH. Además, puede alinearse un bus remoto INTERBUS o bien integrarse E/S descentralizadas. De este modo, el sistema de control también satisface requisitos más elevados en cuanto a la capacidad de ampliación e interfaces.

ILC 151 ETH/XC: con rango de temperatura ampliado

  • -40 °C a +60 °C
Regresar arriba

ILC 151 GMS/GPRS: el talento en cuanto a comunicación de los PLC

Autómata compacto modular ILC 151 GMS/GPRS  

Autómata compacto modular ILC 151 GMS/GPRS

Este autómata compacto modular ofrece todas las funciones de nuestro superventas ILC 151 ETH y además una memoria ampliada y un módem inalámbrico integrado. De este modo, resulta ideal para el telecontrol y funciones de mantenimiento remotas y soporta el software de telecontrol Resy+.

Regresar arriba

ILC 171 ETH 2TX: sistema de control modular con todavía más opciones

Autómata compacto modular ILC 171 ETH 2TX  

Autómata compacto modular ILC 171 ETH 2TX

Máxima flexibilidad para su automatización con dos puertos Ethernet y tarjeta de memoria SD enchufable. El sistema de control soporta funciones PROFINET Device y con ello el uso como inteligencia descentralizada.

Regresar arriba

ILC 191 ETH 2TX: el sistema de control más potente de la clase 100

Autómata compacto modular ILC 191 ETH 2TX  

Autómata compacto modular ILC 191 ETH 2TX

El sistema de control con mayor rendimiento de la clase 100. Gracias a la aritmética en coma flotante integrada, también soporta de forma óptima procesos de regulación rápidos.

Regresar arriba

ILC 191 ME/AN y ILC 191 ME/INC: perfectos para la construcción de maquinaria

Microsistema de control modular ILC 191 ME/AN y/o ILC 190 ME/INC  

Microsistema de control modular para la construcción de maquinaria

Las variantes ME de nuestros sistemas de control ILC se han desarrollado especialmente para los requisitos en la construcción de maquinaria, p. ej. para operar accionamientos mediante controladores de motor paso a paso o convertidores de frecuencia.

  • Regulación de accionamientos de dos canales, sin componentes de E/S adicionales
  • Flexibles gracias a la conexión directa de los controladores de motor paso a paso y de los convertidores de frecuencia
  • Con numerosas interfaces integradas: Ethernet, RS-485/422, PWM o impulso/sentido, E/S analógicas o incrementales, contadores rápidos
Regresar arriba

ILC 2050 BI: máxima flexibilidad para la infraestructura de edificios

Microsistema de control modular ILC 2050 BI  

Microsistema de control modular ILC 2050 BI

El sistema de control ILC 2050 BI permite una diversidad prácticamente ilimitada de aplicaciones en el ámbito de la infraestructura de edificios.

  • Posibilidad de ampliación funcional mediante varios módulos de E/S
  • Compatibilidad con numerosos protocolos de domótica, p. ej. BACnet, KNX, LON, Modbus, DALI, M-BUS
  • Uso opcional como sistema de control en tiempo real con Sedona Framework™ o como servidor de integración con Niagara Framework®
Regresar arriba

Kit de inicio ILC 131: el juego listo para el acceso rápido a la automatización

Kit de inicio ILC 131  

Kit de inicio ILC 131

El kit de inicio ILC 131 le posibilita un acceso sencillo a nuestro mundo de sistemas de control. Familiarícese en la estructura de prueba lista con los ejemplos programados de la tecnología de control. A continuación, utilice el software de programación PC WORX EXPRESS para soluciones propias.

Regresar arriba

ILC 350 PN: el PLC estándar de la clase 300

Sistema de control modular ILC 350 PN  

Sistema de control modular ILC 350 PN

El sistema de control estándar de la clase 300 está perfectamente diseñado para aplicaciones en condiciones medio a muy exigentes. El máximo beneficio lo obtendrá, sobre todo, de la elevada potencia en cuanto a tasa de transferencia de datos e interconexión en redes.

Regresar arriba

ILC 390 PN 2TX-IB: el PLC más potente de la clase 300

Sistema de control modular ILC 390 PN 2TX-IB  

Sistema de control modular ILC 390 PN 2TX-IB

El sistema de control reúne todas las características de la clase 300 como diversas funciones PROFINET o INTERBUS con rendimiento y velocidad elevados.
Gracias a ello, el PLC es adecuado especialmente para aplicaciones en estructuras de red complejas.

Regresar arriba

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar