Volver a la vista general

E-Learning para PC WORX

Aprenda aquí con ayuda de vídeos breves los fundamentos de la programación con nuestro software de automatización PC WORX.

El primer proyecto

Observe en el primer paso cómo crear y guardar un nuevo proyecto.

Configuración

En el segundo vídeo se describe cómo dar nombre a su sistema de control mediante el configurador de bus.

Asignar direcciones

Aprenda a asignar una dirección IP a un sistema de control.

Configuración del bus

De este modo se puede leer la información a través de los sistemas INTERBUS conectados.

Desarrollo de programa

Observe aquí cómo programar una aplicación paso a paso con los bloques funcionales y las variables.

Datos de proceso

En el sexto paso se le adjudican a las variables los datos de proceso de los módulos de entrada y salida.

Transferir proyecto

Ahora se está compilando el proyecto y transfiriendo al sistema de control junto con el configurador de bus.

Debug del proyecto

En el último paso compruebe el funcionamiento del proyecto en el modo debug.