Volver a la vista general

Resistencia terminal activa

PSI-Terminator-PB-TBUS  

Resistencia terminal activa para redes PROFIBUS y RS485

La terminación activa de redes Profibus y RS485 puede realizarse fácilmente mediante la resistencia de cierre PSI-TERMINATOR-PB-TBUS. Esta asegura una comunicación sin perturbaciones gracias a la terminación permanente, especialmente en aplicaciones con participantes de bus cambiantes. De este modo, se evita un extremo de cable al aire, a través del cual los reflejos superponen el telegrama. Mediante los conectores de bus para carril, al montar varios equipos en la conexión puede distribuirse fácilmente la tensión de alimentación.

La resistencia de cierre activa PSI-TERMINATOR-PB-TBUS se suministra con homologaciones ATEX y UL. Gracias a la homologación UL, el equipo también puede utilizarse de forma ilimitada en el mercado norteamericano. La homologación ATEX permite el uso en la zona Ex 2.