Volver a la vista general

Sistemas PROFIBUS PA

Cajas de distribución de campo  

Cajas de distribución de campo

Los componentes modulares de bus de campo para aplicaciones PROFIBUS PA permiten la comunicación del controlador de procesos hasta los equipos de campo. La particularidad es que el principio escalable permite una instalación eficiente acorde a las necesidades. Los acopladores de dispositivos de las cajas de distribución de campo preconfeccionadas conectan los dispositivos entre sí y se encargan de la protección de los segmentos. Junto con la protección contra sobretensiones y los cables de conexión adecuados hay disponible una amplia gama de productos.