Volver a la vista general

Convertidor de medios de fibra óptica (OLM)

Alta disponibilidad en aplicaciones industriales exigentes - aquí los convertidores de fibra óptica PSI-MOS están en su elemento. Particularmente en las instalaciones donde se requieren distancias de transmisión largas y una alta inmunidad CEM, los convertidores de fibra óptica son indispensables.

Los dispositivos PSI-MOS difieren significativamente de los convertidores estándar:

Construcción modular

Conexión a través del conector de bus para carril simétrico  

Conexión a través del conector de bus para carril simétrico

Los dispositivos se pueden conectar con rapidez y facilidad entre sí a través de los conectores de bus para carril simétrico. A través de ello se realiza el cableado transversal para señales de datos y la tensión de alimentación. La instalación de los dispositivos se realiza con rapidez y se eliminan los errores de cableado.

Así se pueden combinar hasta diez dispositivos con facilidad. Este hub PROFIBUS modular se puede ampliar con hasta 30 canales en cobre o fibra óptica.

Modular es sinónimo de flexible: durante el servicio también puede cambiar módulos individuales, sin afectar al resto. La fuente de alimentación del sistema opcional se integra perfectamente en este sistema y se puede utilizar de forma redundante.

Diagnóstico óptico integrado

Indicación de la calidad de la señal a través del indicador de gráfico de barras  

Indicación de la calidad de la señal a través del indicador de gráfico de barras

Siempre bien informado: todos los dispositivos PSI-MOS están equipados con un indicador de gráfico de barras.

Esto le aporta claras ventajas:

  • Evaluación permanente de la calidad de señal óptica del trayecto de fibra óptica durante la puesta en marcha y el servicio
  • Preaviso al disminuir la calidad de transmisión óptica antes de que se produzca un fallo en la instalación. Si la calidad de la señal es crítica se activará la salida de notificación de fallos de los dispositivos.

Superar grandes distancias sin interferencias

Poste de líneas áreas  

Imagen de aplicación de la distribución de energía: superar largas distancias con seguridad CEM

En función de la clase de potencia, se pueden realizar distancias de hasta 45 kilómetros entre dos dispositivos. Especialmente en aplicaciones CEM con altos requerimientos, la fibra óptica garantiza una alta resistencia a interferencias. Asimismo, se realiza una separación galvánica de alta calidad entre los componentes de la instalación.

En combinación con los repetidores de cobre PSI-REP, se pueden montar distribuidores en estrella complejos con la combinación que se desee de canales de cobre y de fibra óptica.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400