Sistemas de impresión y rotulación

Sistemas de impresión y rotulación

Imprimir y rotular de forma flexible

Cree usted mismo sus propias rotulaciones fácilmente: tenemos el sistema de impresión y rotulación adecuado para sus requisitos.

Regresar a Marcado y rotulación

Categorías

Buscar en Sistemas de impresión y rotulación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Cree marcas de forma más sencilla que nunca: ya sea con el marcador láser, la impresora a alta velocidad con tecnología UV LED o la impresora de transferencia térmica. Todos los equipos del MARKING system funcionan con un menú de manejo sencillo y uniforme que le ayuda de forma intuitiva a crear su marca. Con las diferentes tecnologías de marcación, le garantizamos la solución adecuada para rotular bornes, conductores y cables, equipos e instalaciones para su aplicación.

Sus ventajas

  • Manejo sencillo de todos los sistemas de impresión gracias a la pantalla táctil intuitiva con guía de menús uniforme
  • La solución adecuada mediante una gran selección de distintos sistemas de impresión
  • Rotule allí donde desee con los sistemas de impresión móviles
  • Empleo flexible y manejo uniforme, ya que todos los sistemas de impresión son compatibles con el software PROJECT complete.
  • Impresión industrial simplificada: se evitan los fallos de impresión con la detección de material automática

Rotular en cualquier parte

Los sistemas de impresión de Phoenix Contact imprimen rotulaciones fácilmente in situ.  

Los sistemas de impresión de Phoenix Contact han sido probados y son innovadores.

¿Desea imprimir rotulaciones cómodamente in situ, en el taller o en la oficina?

Rotule muchos materiales de marcado distintos rápida y fácilmente. Los sistemas de rotulación de Phoenix Contact están integrados de forma óptima en el software de marcado PROJECT complete así como los materiales de marcado correspondientes. No puede ser más fácil.