Fuentes de alimentación con funcionalidad básica

UNO POWER: compacta y muy eficiente

Compacta y muy eficiente

Tecnología eficiente en un equipo compacto: UNO POWER como solución perfecta para más espacio en el armario de control.

Regresar a Fuentes de alimentación

Categorías

  • Lista de productos UNO POWER
    UNO POWER

    Las fuentes de alimentación UNO POWER en cajas de distribución compactas son la solución perfecta para cargas de hasta 240 W.

Buscar en Fuentes de alimentación con funcionalidad básica

Mostrar todos los productos de esta categoría

Gracias a su elevada densidad de potencia, las fuentes de alimentación UNO POWER son la solución perfecta para cargas de hasta 240 W especialmente en cajas de distribución compactas. La gran variedad de productos cubre todos los niveles de tensión usuales.

Sus ventajas

  • Ahorro de energía mediante pérdidas de marcha en vacío especialmente bajas y un elevado rendimiento
  • Carcasa estrecha de 22,5 mm a 55 mm de ancho
  • La gran variedad de productos cubre todos los niveles de tensión usuales
  • Robustas y fiables con temperaturas de -25 °C a 70 °C

Máxima eficiencia energética

Ahorro de energía mediante pérdidas de marcha en vacío bajas y un rendimiento optimizado  

Ahorro de energía

Gracias a las bajas pérdidas de marcha en vacío de menos de 0,3 W y un rendimiento optimizado, el uso de la fuente de alimentación UNO POWER ahorra mucha energía en comparación con los productos habituales. Con rendimientos de más del 90 % con carga nominal, solo se transforma poca energía eléctrica en energía térmica no deseada.

UNO POWER: pequeña, potente y hasta 240 W

Fuente de alimentación UNO POWER con construcción compacta  

Construcción compacta para potencias de salida elevadas

UNO POWER proporciona la máxima potencia en el mínimo espacio y también está disponible con una potencia de salida de 150 y 240 W. La tensión de salida de 24 a 28 V DC puede ajustarse mediante un potenciómetro.

  • 24 V DC/6,25 A para 150 W con 37 mm de ancho de construcción
  • 24 V DC/10 A para 240 W con 45 mm de ancho de construcción

Cinco construcciones: 17 equipos

Línea de productos UNO POWER con 17 equipos en 5 construcciones  

Tres anchos de construcción con las clases de potencia hasta 240 W

La línea de productos UNO POWER ofrece clases de potencia de 25 a 240 W en tensiones de salida de 5 a 48 V DC. UNO POWER permite tensiones de entrada de 85 a 264 V AC y gracias a ello funciona con fiabilidad también cuando se producen oscilaciones en la tensión de la red de alimentación. En valores mayores de 264 a 575 V AC se usa el equipo bifásico AC con 24 V y 90 W. Dos equipos con la designación C2LPS están certificados según UL 1310/508 Listed Class 2 y son adecuados especialmente para el mercado americano. Gracias a la gran variedad de productos y al rango de temperatura de -25 °C a +70 °C, los equipos pueden utilizarse de forma flexible.
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
Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y transformadores DC/DC para el armario de control

Servicio

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar