Fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad

Fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad

Potentes y fiables

Máxima disponibilidad de su instalación con QUINT POWER.

Regresar a Fuentes de alimentación

Categorías

Buscar en Fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las potentes fuentes de alimentación QUINT POWER aportan con nuevas funciones la máxima disponibilidad de las instalaciones. La incomparable SFB Technology y el control funcional preventivo incrementan la disponibilidad de su aplicación. Mediante la interfaz NFC las señales de umbral y las curvas características, como la tensión de salida, se pueden adaptar individualmente.

Las fuentes de alimentación QUINT POWER por debajo de 100 W ofrecen una combinación única de control funcional preventivo y una potente reserva de potencia con el mínimo tamaño.

Sus ventajas

  • La SFB Technology dispara los fusibles automáticos estándar de forma selectiva mientras que los consumidores conectados en paralelo siguen funcionando
  • El control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos
  • Sencilla ampliación de la instalación mediante un boost estático; arranque de cargas difíciles mediante un boost dinámico
  • Elevada inmunidad a interferencias mediante descargadores de gas integrados y más de 20 ms de tiempo buffer de caída de red
  • Ahorro de espacio en la caja de distribución mediante una construcción estrecha y plana

Ajuste personalizado de QUINT POWER

¿Necesita una fuente de alimentación con ajustes personalizados?

Mediante el configurador puede adaptar de forma óptima su fuente de alimentación QUINT POWER a su aplicación: ajuste de forma personalizada distintos parámetros, p. ej. señales de umbral, curvas características o la tensión de salida, y pida su fuente de alimentación personalizada a partir de 1 unidad.

Potentes con SFB Technology

QUINT POWER con SFB Technology  

QUINT POWER con SFB Technology

Las potentes fuentes de alimentación QUINT POWER proporcionan con la SFB Technology, el control funcional preventivo y la interfaz NFC la máxima disponibilidad de la instalación.

Potentes y con ahorro de espacio

QUINT POWER por debajo de 100 W  

QUINT POWER por debajo de 100 W

QUINT POWER también ofrece en el rango de potencia por debajo de 100 vatios una combinación única de control funcional preventivo y potente reserva de potencia con el mínimo tamaño. Seleccione además su QUINT POWER para el rango de potencia bajo con conexión push-in o por tornillo.

Seguridad funcional

QUINT POWER para la máxima seguridad de funcionamiento  

QUINT POWER para la máxima seguridad de funcionamiento

QUINT POWER cumple los requisitos de seguridad funcional (nivel de integridad de seguridad) y garantiza la máxima seguridad de funcionamiento. En el modo paralelo y conectado a diferentes fases, la carga se alimenta de forma segura incluso en caso de problemas de tensión de entrada.

Emplee la variante Plus de fuente de alimentación de 20 A o la combinación de QUINT POWER con el módulo de redundancia activa QUINT S-ORING en aplicaciones con seguridad funcional hasta un nivel de integridad de seguridad SIL 3 (IEC 61508). 

SFB Technology

SFB Technology: las partes importantes de la instalación siguen funcionando  

La SFB Technology dispara fusibles automáticos

Para poder activar magnéticamente y, por lo tanto, rápidamente los fusibles automáticos estándar, las fuentes de alimentación deben poder suministrar a corto plazo un múltiplo de la corriente nominal.

Con la SFB Technology (Selective Fuse Breaking), la corriente nominal hasta 6 veces más alta para 12 ms, se dispone de esta reserva de corriente dinámica. Los circuitos de intensidad defectuosos se desconectan selectivamente, el error se delimita y las partes importantes de la instalación permanecen en funcionamiento.

Control funcional preventivo

El control funcional preventivo visualiza estados de funcionamiento críticos y los notifica al sistema de control antes de que se produzcan fallos.  

El control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos

La tensión y la corriente de salida se controlan de forma permanente. El control funcional preventivo visualiza estados de funcionamiento críticos y los notifica al sistema de control antes de que se produzcan fallos. El control a distancia se realiza a través de salidas de conmutación activas y los contactos de relé libres de potencial.

Interfaz NFC

Parametrizar de forma personalizada: sin cables mediante la interfaz NFC  

Parametrizar de forma personalizada: sin cables mediante la interfaz NFC

Con la Near Field Communication (NFC) podrá parametrizar fácilmente y con exactitud fuentes de alimentación mediante el PC o el equipo terminal móvil. Por ejemplo, puede ajustar señales de umbral así como la tensión de salida y adaptar individualmente curvas características.

Ampliación de instalaciones

Ampliación de instalaciones con el POWER BOOST  

Ampliación sencilla de instalaciones con el POWER BOOST

El boost estático suministra hasta un 125 % de la corriente nominal de forma continua en ampliaciones de instalaciones. Para arrancar cargas difíciles, se dispone de hasta 5 segundos de boost dinámico con el doble de corriente nominal.

Desarrollada para convertidores de frecuencia

QUINT POWER funciona de forma especialmente fiable mediante conexión simultánea a la tensión AC y a la tensión de circuito intermedio DC  

Parada controlada de la máquina en caso de fallo de la red usando la energía cinética de los motores

Esta fuente de alimentación QUINT POWER se ha concebido especialmente para conectar a un convertidor de frecuencia. Se conecta al mismo tiempo a la tensión AC y a la tensión de circuito intermedio DC de un convertidor. Si se produce un fallo de red, la energía del circuito intermedio DC seguirá alimentando sin interrupciones al resto de consumidores de 24 V.

Con distintas funciones para la máxima disponibilidad de la instalación

Las potentes fuentes de alimentación QUINT POWER proporcionan con distintas funciones en diferentes rangos de potencia la máxima disponibilidad de su instalación. Ya sea con SFB Technology, interfaz NFC y descargador de gas integrado o con ahorro de espacio y energía con distintos tipos de conexión: QUINT POWER garantiza de forma fiable la alimentación de su instalación.

Fuente de alimentación, monofásicaFuente de alimentación de 100 W
> 100 W< 100 W
SFB Technologyx 
Control funcional preventivoxx
Posibilidad de pedido preajustadox 
Elección entre conexión push-in o por tornillo x
Reserva de potencia boost estáticoxx
Reserva de potencia boost dinámicoxx
Descargador de gas integradox 
Poca profundidad del equipo x
Diseño robustoxx
Elevado rendimientoxx

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuente de alimentación personalizable para la máxima disponibilidad de la instalación

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar