Volver a la vista general

Control de funcionamiento preventivo

La fuente de alimentación industrial QUINT POWER maximiza la disponibilidad de su instalación. A ello contribuye especialmente el control de funcionamiento preventivo.

Detectar prematuramente estados de servicio críticos

Si la fuente de alimentación se halla en el modo boost, este mensaje sirve de señal de advertencia: para que no se produzcan fallos de su instalación.  

Control remoto mediante salida de conmutación activa y contacto de relé sin potencial

El control de funcionamiento preventivo significa para usted y su instalación lo siguiente: se detectan situaciones críticas antes de que se produzcan fallos.

  • Control permanente de la tensión y la corriente de salida
  • Las situaciones críticas se visualizan y notifican según sigue:
    • mediante LED
    • mediante el contacto de relé libre de potencial
    • mediante una salida de conmutación activa

Control en el modo POWER BOOST

Control de una fuente de alimentación en el modo POWER BOOST  

En el modo POWER BOOST se pone a disposición toda la tensión de salida.

La fuente de alimentación suministra más corriente nominal que la indicada:

  • la fuente de alimentación se encuentra en el modo POWER BOOST.
  • Esta, al igual que los consumidores acoplados, funciona con normalidad con una tensión de salida de 24 V DC.

En el modo POWER BOOST se produce otro aumento de la carga. Este se señaliza y se notifica al sistema de control. El control de funcionamiento preventivo reacciona antes de que se produzcan fallos.

Ejemplo:

El control de funcionamiento preventivo localiza una cinta transportadora que marcha con dificultad. La instalación puede repararse antes de que otros consumidores registren interrupciones de tensión.  

De la práctica

Obtenga más información: el ejemplo muestra las ventajas del control de funcionamiento preventivo.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuente de alimentación personalizable para la máxima disponibilidad de la instalación

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar