Fuentes de alimentación para cajas de distribución

Planas y eficientes

Planas y eficientes

Las fuentes de alimentación STEP POWER son aptas para cajas de distribución y paneles de operación planos y poseen la máxima eficiencia energética.

Regresar a Fuentes de alimentación

Categorías

  • Lista de productos STEP POWER
    STEP POWER

    STEP POWER es plano y su eficiencia energética es del máximo – gracias a ello es ideal para la automatización de edificios.

Buscar en Fuentes de alimentación para cajas de distribución

Mostrar todos los productos de esta categoría

Utilice STEP POWER en su automatización de edificios: especialmente para ello se ha desarrollado la línea de fuentes de alimentación de Phoenix Contact. Gracias a las reducidas pérdidas en marcha en vacío y al alto rendimiento, alcanzan la máxima eficiencia energética.

Sus ventajas

  • Las escasas pérdidas en vacío ahorran energía
  • Posibilidad de instalación en el exterior gracias al amplio rango de temperatura de -25 a 70 °C
  • Empleo a escala mundial gracias a la entrada de amplia gama
  • Flexible al encajar en el carril o al atornillar en una superficie plana

Ahorro de energía en el edificio

Uso de una fuente de alimentación STEP POWER  

Las fuentes de alimentación STEP POWER ahorran energía en el edificio

Las fuentes de alimentación STEP POWER se han diseñado especialmente para el uso en cajas de distribución. Las reducidas pérdidas en marcha en vacío y el alto rendimiento ofrecen una óptima eficiencia energética.

24 horas bajo demanda
Las bajas pérdidas en marcha en vacío siempre son importantes cuando la fuente de alimentación se halla 24 horas bajo demanda pero se carga con poca frecuencia. Piense en este caso por ejemplo en los motores de persianas o abrepuertas eléctricos.

SAI y diodo
Adecuados para las unidades de red se suministran los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). El STEP UPS combina la unidad de conmutación electrónica y el módulo de batería sobre la base LiPo en la misma carcasa. En el mismo diseño, el STEP DIODE desacopla soluciones redundantes.

Máxima eficiencia energética y pocas pérdidas en marcha en vacío

STEP POWER con la máxima eficiencia energética  

Las fuentes de alimentación STEP POWER poseen la máxima eficiencia energética

Las fuentes de alimentación para cajas de distribución STEP POWER ofrecen la máxima eficiencia energética y pérdidas en marcha en vacío muy bajas. Esto permite una ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) desarrollada especialmente.

Elevado rendimiento
La relación entre la potencia activa de salida y la potencia activa de entrada es con hasta el 89 % claramente superior que en equipos similares. Por este motivo, las fuentes de alimentación STEP POWER transforman menos energía eléctrica en energía térmica no deseada.

Larga duración
Esto no solo ahorra energía, sino que también tiene un efecto de mayor duración de los componentes.

Montaje flexible

Atornillado sin material de montaje adicional  

Montaje en una superficie plana

Las fuentes de alimentación STEP POWER se montan con flexibilidad: se pueden encajar en el carril o atornillar en una superficie plana.
En el montaje sobre superficies planas, las lengüetas integradas en la carcasa hacen que no sea necesario material de montaje adicional.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y transformadores DC/DC para el armario de control

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar