Fuentes de alimentación y SAI

Fuentes de alimentación

POWER para la máxima disponibilidad de la instalación

Nuestros productos POWER, de gran calidad y líderes en términos de tecnología, abastecen a sus aplicaciones.

Regresar a Productos

Categorías

  • Fuentes de alimentación
    Fuentes de alimentación

    Maximice la disponibilidad de sus instalaciones con fuentes de alimentación de alta calidad y líderes en tecnología: optimizadas en cuanto a la funcionalidad y la potencia.

  • Transformadores DC/DC
    Transformadores DC/DC

    Los transformadores DC/DC modifican el nivel de tensión, refrescan la tensión en el extremo de líneas largas o se encargan de crear sistemas de alimentación independientes.

  • Módulos de redundancia
    Módulos de redundancia

    Desacoplar, controlar y regular módulos de redundancia. De este modo, podrá maximizar la disponibilidad de fuentes de alimentación conectadas en paralelo.

Buscar en Fuentes de alimentación y SAI

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestras fuentes de alimentación, los transformadores DC/DC, los módulos de redundancia y los sistemas de alimentación ininterrumpida han sido diseñados en cuanto a su funcionalidad y construcción de forma óptima para satisfacer los requisitos de los diferentes sectores. Además del programa estándar, ofrecemos fuentes de alimentación personalizadas.

Sus ventajas

  • El mejor equipamiento con productos de alta calidad líderes a nivel técnico
  • Solución adecuada: funciones y construcciones ajustadas a los requisitos de los diferentes sectores
  • Calidad de confianza en todas las líneas de productos

Fuentes de alimentación

Fuentes de alimentación  

Fuentes de alimentación

Con el amplio programa de fuentes de alimentación podrá alimentar de forma fiable sus módulos en el armario de control.

  • con la máxima funcionalidad
  • con funcionalidad estándar
  • con funcionalidad básica
  • para la técnica MCR
  • para distribuidores de instalación

Sistemas de alimentación ininterrumpida

Sistemas de alimentación ininterrumpida  

Sistemas de alimentación ininterrumpida

Proteja sus consumidores DC y AC frente a fallos de alimentación. Los sistemas de alimentación ininterrumpida suministran corriente aunque falle la red.

  • con tecnología IQ
  • con fuente de alimentación integrada
  • con acumulador de energía integrado
  • Módulos buffer
  • Acumuladores de energía

Transformadores DC/DC

Transformadores DC/DC  

Transformadores DC/DC

Modifique el nivel de tensión, refresque la tensión en el extremo de líneas largas o disponga el diseño de sistemas de alimentación independientes con transformadores DC/DC.

  • con tecnología SFB
  • para requisitos extremos
  • para la técnica de control y regulación
  • para aplicaciones fotovoltaicas

Módulos de redundancia

Módulos de redundancia  

Módulos de redundancia

Maximice la disponibilidad de fuentes de alimentación conectadas en paralelo con módulos de redundancia.

  • Módulos de redundancia activos
  • Módulos de diodos

Fuentes de alimentación específicas para el cliente

Fuentes de alimentación específicas para el cliente  

Fuentes de alimentación específicas para el cliente

Benefíciese de las soluciones personalizadas de Phoenix Contact. Además del programa estándar, proporcionamos soluciones específicas para el cliente e integradas en los equipos, p. ej. para la tecnología médica, de edificios o de redes así como para cajeros automáticos y PCs industriales.

  • Ingeniería y gestión de proyectos en todos los niveles de desarrollo
  • Fuentes de alimentación para la industria, la tecnología de carga, energías renovables, sistemas de bancos, la comunicación y aplicaciones especiales

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI

Servicio

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar