Fuentes de alimentación

Fuentes de alimentación

Profesionales de la potencia

Maximice la disponibilidad de sus instalaciones con fuentes de alimentación de alta calidad y líderes en tecnología.

Regresar a Fuentes de alimentación y SAI

Categorías

Buscar en Fuentes de alimentación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Seleccione de nuestra amplia oferta de las distintas líneas de productos la fuente de alimentación óptima para sus aplicaciones según sus necesidades. Los productos se diferencian en términos de construcción, potencia y funcionalidad. Estos se han adaptado de forma óptima a los requisitos de distintos sectores, como la construcción de máquinas e instalaciones, la automatización de edificios, la construcción de embarcaciones o la tecnología de procesos.

Sus ventajas

  • Elevada disponibilidad de la instalación, por ejemplo mediante el desarrollo único de la SFB Technology
  • Seguridad de funcionamiento gracias a los componentes de alta calidad
  • Uso flexible: amplio rango de temperatura y tensión de salida ajustable

QUINT POWER: fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad

Fuentes de alimentación QUINT POWER con la máxima funcionalidad  

QUINT POWER

Las fuentes de alimentación QUINT POWER con la máxima funcionalidad le ofrecen la máxima disponibilidad de las instalaciones mediante la SFB Technology y la interfaz NFC integrada para la configuración personalizada.

En el rango de potencia por debajo de 100 vatios QUINT POWER ofrece, con el mínimo tamaño de construcción, una combinación única de control funcional preventivo y potente reserva de potencia para garantizar la máxima disponibilidad de la instalación.

  • Entrada AC o DC: monofásica, trifásica
  • Salida DC: potencia hasta 1000 W
  • Tensiones: 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER: fuentes de alimentación con funcionalidad estándar

Fuentes de alimentación TRIO POWER con funcionalidad estándar  

TRIO POWER

Las fuentes de alimentación TRIO POWER combinan una funcionalidad estándar con una elevada calidad y fiabilidad y resultan perfectas para el uso en la construcción de máquinas.

  • Entrada AC: monofásica, trifásica
  • Salida DC: potencia hasta 1000 W
  • Tensiones: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER: fuentes de alimentación con funcionalidad básica

Fuentes de alimentación UNO POWER con funcionalidad básica  

UNO POWER

Las fuentes de alimentación UNO POWER son la solución óptima para cargas de hasta 240 W en cajas de distribución compactas gracias a su alta densidad de potencia.

  • Entrada AC: monofásica
  • Salida DC: potencia hasta 240 W
  • Tensiones: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

MINI POWER: fuentes de alimentación para la técnica de medición, control y regulación

Fuentes de alimentación MINI POWER para la técnica de medición, control y regulación  

MINI POWER

Las fuentes de alimentación MINI POWER se utilizan en todas aquellas partes en las que la caja para electrónica modular es el estándar. Son las fuentes de alimentación adecuadas para la técnica de medición, control y regulación.

  • Entrada AC o DC: monofásica
  • Salida DC: potencia hasta 100 W
  • Tensiones: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP POWER: fuentes de alimentación para distribuidores de instalación y paneles de operación planos

Fuentes de alimentación STEP POWER para distribuidores de instalación y paneles de operación planos  

STEP POWER

Las fuentes de alimentación STEP POWER resultan adecuadas para distribuidores de instalación y paneles de operación planos. Gracias a las reducidas pérdidas en circuito abierto y al alto rendimiento, alcanzan la máxima eficiencia energética de su categoría.

  • Entrada AC o DC: monofásica
  • Salida DC: potencia hasta 100 W
  • Tensiones: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuente de alimentación personalizable para la máxima disponibilidad de la instalación

Servicio

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar