Conectores de alimentación

Conectores de alimentación en M12 a M58

Conexión de alto rendimiento

Utilice los conectores de alimentación para la conexión de equipos compactos y accionamientos eléctricos.

Regresar a Conectores circulares

Categorías

Buscar en Conectores de alimentación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestros conectores circulares para aplicaciones de potencia cubren todo tipo de aplicaciones: desde la conexión M12 compacta hasta el tamaño M58 con potencias de transmisión elevadas hasta 150 A con 630 V. Benefíciese de un programa completo: desde el lado del cable pasando por el lado del dispositivo hasta la placa de circuito impreso.

Sus ventajas

  • Integración de equipos simplificada con conectores para distintas situaciones de montaje
  • Alimente también equipos y accionamientos compactos con conectores de alimentación M12
  • Evitar fallos de conexión con conectores de alimentación codificados

Conectores de potencia M12

Conectores de potencia M12  

Conectores de potencia M12

Los equipos cada vez son más compactos a la vez que la necesidad de potencia aumenta. Nuestros productos de la serie M12 Power le ofrecen la tecnología de conexión de equipos adecuada. 

El tamaño M12 abre nuevos ámbitos de aplicación para el suministro de energía de sus accionamientos y sistemas de control eléctricos.

Los conectores circulares M12 Power son seguros frente a conexiones defectuosas:

  • con codificación S para la alimentación AC hasta 16 A/630 V
  • con codificación T para la alimentación DC hasta 12 A/60 V
  • con codificación K para la alimentación AC hasta 16 A/630 V
  • con codificación L para la alimentación DC hasta 16 A/63 V
  • con codificación M para la alimentación AC hasta 8 A/630 V

 

Conectores de alimentación M17 a M58

Conectores de alimentación M17 a M58  

Conectores de alimentación M17 a M58

Conecte sus accionamientos eléctricos fácilmente y con ahorro de tiempo. La oferta completa incluye todos los rangos de potencia necesarios que necesita para el cableado del accionamiento al armario de control.

  • M17: hasta 20 A/630 V, 3+PE polos hasta 5+3+PE polos
  • M23: hasta 30 A/630 V, 5+PE polos hasta 4+3+PE polos
  • M40: hasta 70 A/630 V, 2+3+PE polos hasta 4+3+PE polos
  • M58: hasta 150 A/630 V, 2+3+PE polos hasta 4+3+PE polos

Sistema de instalación QPD

Sistema de instalación QPD  

Sistema de instalación QPD

Apueste por una distribución de energía sencilla, robusta y rápida de instalar. Con el sistema de instalación QPD puede elegir entre conexiones fijas y enchufables en el dispositivo y crear así soluciones de distribución flexibles. También pueden realizarse conexiones de equipos, sin que sea necesario abrir el equipo. Con la probada tecnología de conexión IDC sin herramientas de este modo ahorrará un 80 % de tiempo al realizar la conexión in situ.

  • Para cables hasta 5 x 6 mm², para cables flexibles y rígidos
  • Para hasta 690 V/40 A
  • Protegidos hasta IP68/69K y resistentes a golpes hasta IK07
  • Probada conexión corte de aislamiento IDC sin herramientas

Conectores PRC

Conectores PRC  

Conectores PRC

Los conectores circulares de la serie PRC resultan ideales para la transmisión de potencia compacta y segura en aplicaciones exteriores. Los conectores para equipos, de acoplamiento y para campo se han fabricado a partir de plásticos especiales y permiten múltiples soluciones de conexión para inversores de módulos y de string así como para sistemas de seguimiento.

  • Certificados para aplicaciones interiores y exteriores con índice de protección elevado hasta IP69K
  • Protección IPX5 también sin capuchón

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores enchufables circulares M17-M58

Servicio


Conectores para equipos en M12

Conexión de potencia con codificación K, L y M

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar