Distribuidores de potencial

Multifuncionales

Multifuncionales

Uso universal: para distribuir la tensión de servicio o control.

Regresar a Sistemas de cableado para sistemas de control

Categorías

Buscar en Distribuidores de potencial

Mostrar todos los productos de esta categoría

No es necesario que busque demasiado: ya sea para la distribución de la tensión de servicio o para la división de la tensión de control: los distribuidores de potencial de Phoenix Contact se han dimensionado hasta 250 V/30 A y poseen por tanto un uso versátil. Según sus requisitos, puede elegir entre conexión por tornillo y conexión push-in.

Sus ventajas

  • Amplia recopilación de señales mediante varios niveles de potencial
  • Clara división de los potenciales gracias a la alimentación separada para secciones de cable grandes
  • Asignación inequívoca de los bornes de conexión gracias a la rotulación continua

Distribuidores de potencial con fuente de alimentación

Distribuidores de potencial con fuente de alimentación  

Distribución eficiente de la tensión de mando o servicio

Para repartir la tensión de mando o la tensión de servicio, se dispone de una gran cantidad de distribuidores de potencial. Mediante el distinto número de niveles de potencial así como bornes de conexión es posible un uso flexible.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar