Volver a la vista general

FAME 3 – Clavija de prueba con empuñadura giratoria patentada – Vista general de las funciones:

Clavija de prueba con empuñadura giratoria y bloqueo

Clavija de prueba  

Clavija de prueba FAME 3 con empuñadura giratoria patentada

Extracción definida apoyada mecánicamente de la clavija de prueba patentada del bloque de prueba. Indicación óptica y bloqueo forzoso en las distintas posiciones de conmutación.

Paso 1

Manejo de la clavija de prueba  

Clavija de prueba enchufada y enclavada

La clavija de prueba está completamente enchufada y enclavada de forma segura. La ventana de indicación muestra el color rojo. Todos los contactos de prueba se contactan según el montaje de prueba.

Paso 2

Manejo de la clavija de prueba  

Contactos de prueba interconectados

La empuñadura giratoria se gira hacia arriba hasta el tope. La ventana de indicación muestra el color amarillo. Los contactos de prueba están interconectados de nuevo con el módulo de protección.

Paso 3

Manejo de la clavija de prueba  

Extraer la clavija de prueba

La empuñadura giratoria debe girarse de nuevo a la posición de salida. La ventana de indicación se muestra en color verde. Ahora, el sistema mecánico desbloquea el conector para su completa extracción.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar