Sistema enchufable de prueba sin conector de servicio y cortocircuito del transformador en la clavija de prueba

Sistema enchufable de prueba sin conector de servicio

Agrupar procesos de prueba

Con FAME 2 podrá agrupar procesos de prueba complejos en un solo bloque.

Regresar a Sistema enchufable de prueba

Categorías

Buscar en Sistema enchufable de prueba sin conector de servicio y cortocircuito del transformador en la clavija de prueba

Mostrar todos los productos de esta categoría

FAME 2, el sistema enchufable de prueba sin conector de servicio reúne acciones de conmutación complejas para pruebas de funcionamiento de transformadores de corriente y tensión así como contactos de disparo y aviso en un solo bloque compacto y con ahorro de espacio. El sistema funciona según el principio del contacto normalmente cerrado. No es necesario un conector de servicio. La función de cortocircuito del transformador automática se garantiza con puentes enchufables en la clavija de prueba.

Sus ventajas

  • Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado, diseño protegido contra contacto
  • Fácil comprobación mediante secuencia de conmutación forzosa en un solo bloque
  • Seguro mediante manejo guiado con empuñadura giratoria patentada
  • Puenteo de cortocircuito configurado en la clavija de prueba con accesorios de sistema CLIPLINE complete
  • Asignación segura mediante opción de codificación
  • Flexibles mediante la libre elección de la tecnología de conexión: conexión push-in o conexión por tornillo
  • Ahorro de tiempo y costes mediante regletas de clavijas de prueba confeccionables específicas del cliente

Diseño excelente

Clavijas de prueba FAME  

Clavijas de prueba FAME

El Red Dot Design Award es un galardón que premia la elevada calidad de diseño. El jurado internacional otorga este codiciado sello de calidad a los productos que destacan por su excelente diseño claramente por encima de productos comparables. FAME logró convencer con su diseño funcional y fue galardonado con el Red Dot Design Award 2014.